17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適正取付高さ(mm)

    ~mm
  • パット径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

イージーロックシリーズ ELOCK型

通常単価(税別)
3,4475,256
税込単価
3,7925,782
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワンタッチの簡単操作でしっかり台車をロックできるキャスタ関連部品。【特長】・台車等に取付る事で、簡単に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

イージーロックシリーズ ELOCK型 外形図1

ELOCK-65・75

イージーロックシリーズ ELOCK型 外形図2

ELOCK-100・150・200

製品仕様

取付方法金具材質取付穴種類主な使用例
プレート式スチール丸穴手押し台車

規格表

型番パッド径(mm)適正取付高さ
(mm)
DOWN高さ(H1)
(mm)
UP高さ(H2)
(mm)
ストローク(S)
(mm)
取付座(A×B)
(mm)
取付寸法(X×Y)
(mm)
穴径(P)
(mm)
ぺダル長さ(L1)
(mm)
取付座端面からの
ペダル長さ(L2)(mm)
取付座よりの隙間
(mm)
自重(g)
ELOCK-656085907515105×13567×10310.59353-1.25585
ELOCK-756090958015105×13567×10310.59353-1.25600
ELOCK-1007814415013218120×120100×100(85×85)11143103141230
ELOCK-100(H130)7813013511718120×120100×100(85×85)1112787-1.651110
ELOCK-1507819821016050120×120100×100(85×85)11156115141400
ELOCK-2007825025820850120×120100×100(85×85)11156115141450

使用例

イージーロックシリーズ ELOCK型 使用例

手押し台車

商品特長詳細

  • ワンタッチの簡単操作でしっかりロックすることが出来ます。
  • 台車に取付る事で、簡単に台車をロックします。
  • 内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。

注意・禁止事項

適正取付高さを守って使用してください。※ゴム車輪は負荷により取付高さが変わります。
キャスター付き台車のストッパーです。
持ち上げを目的としていないのでジャッキ代わりの使用は行わないでください。(荷重はキャスターで受けます。)
ペダルが外に出るように取り付けてください。
傾いた地形での使用は想定しておりません。必ず平坦な地形でご使用ください。
作業台やステップ台に使用しないでください。
イージーロックをロックした状態の台車等に横から力が掛かる使い方をしないでください。
イージーロックをロックした状態の台車等をトラック等に乗せて輸送しないでください。

型番リスト

表示件数

適正取付高さ

(mm)

パット径

(mm)

最小発注数量
85
60
1個
90
60
1個
144
78
1個
130
78
1個
198
78
1個
250
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,492
( 3,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,447
( 3,792 )
3日目
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,256
( 5,782 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチの簡単操作でしっかり台車をロックできるキャスタ関連部品。
【特長】
・台車等に取付る事で、簡単に台車をロックする
・内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックする
【用途】
・運搬台車等に、取付けて台車をロックできる
・台車の動きをロック可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーロックシリーズ ELOCK型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
台車ストッパーとして後付け
5
満足度:5.0
値段も安く、使い勝手もよいです。強度、重量ともに問題ないと思います。
0人が参考にしています。
外販設備品に使用
4
満足度:4.0
得意先様に対する外販設備品で特にキャスターが低い台車に対して利用しています。高さ制限があり背の低いものに対してはこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。
台車のストッパーとして
5
満足度:5.0
製品移動時や作業者が検査時に使用する台車のストッパーとして利用しています。停車時のより一層の安全性を考慮しタイヤに付属の...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QELOCKの許容荷重はいくらですか?
A
許容荷重はございません。 荷重はキャスターで受けるため、キャスターの許容荷重を守って使用して下さい。
Q持ち上げる様な使用はできますか?
A
出来ません。キャスターが付いている台車等に使用しているので、ジャッキ代わりにの使用は避けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーロックシリーズ ELOCK型
イージーロックシリーズ NELOCK型
ナンシンロック
ロックストッパー(スチール製)
900フリーロック
909ハンマーロック
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターナンシントラスコ中山ハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格3,447-4,2344,226 -3,519 -363 -3,399 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂
よく一緒に購入される商品

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング