17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ウレタン
  • 特性

    • 静電気防止
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • ホイル材質

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

CAL-Hシリーズ CAL-HG型

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

軽く動かす事ができて操作性疲労軽減になるキャスター

大型機械、サーバーラックに使用するのに最適 写真例)型番:CAL-HG-65PB

大型機械、サーバーラックに使用するのに最適
写真例)型番:CAL-HG-65PB

車輪材質バリエーション 強化ナイロン(B入/GNB)、MCナイロン(B入/MC)、導電MCナイロン(B入/MCE)、ウレタン(アルミホイルB入/AU)、フェノール(B入/PB)

車輪材質バリエーション
強化ナイロン(B入/GNB)、MCナイロン(B入/MC)、導電MCナイロン(B入/MCE)、ウレタン(アルミホイルB入/AU)、フェノール(B入/PB)

製品仕様

CAL-HシリーズCAL-HG型の寸法図

CAL-HシリーズCAL-HG型の寸法図

側面図

側面図

車輪径品番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
65CAL-HG-65GNB強化ナイロン(B入)300(306.0)388890×9071×7110.52257655
CAL-HG-65MCMCナイロン(B入)300(306.0)675
CAL-HG-65MCE導電MCナイロン(B入)300(306.0)680
CAL-HG-65AUウレタン(アルミホイル, B入)300(306.0)700
CAL-HG-65PBフェノール(B入)300(306.0)695
75CAL-HG-75GNB強化ナイロン(B入)300(306.0)389890×9071×7110.52261700
CAL-HG-75MCMCナイロン(B入)300(306.0)730
CAL-HG-75MCE導電MCナイロン(B入)300(306.0)735
CAL-HG-75AUウレタン(アルミホイル, B入)300(306.0)775
CAL-HG-75PBフェノール(B入)300(306.0)760

金具=三価ユニクロ仕上

この商品の特長について

自在車

自在車

プレート式

プレート式

ダブルベアリング

ダブルベアリング

この商品の使用方法について

取付方法

取付方法

主な使用例:機械装置

主な使用例:機械装置

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

特性

旋回半径

(mm)

ホイル材質

RoHS?最小発注数量
88
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
低床重荷重
57
アルミ
-
1個
88
50.1~70
65
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐薬品性
低床重荷重
57
なし
10
1個
88
50.1~70
65
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
低床重荷重
57
なし
10
1個
88
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
[静電気防止] 導電性
57
なし
10
1個
88
50.1~70
65
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
低床重荷重
57
なし
10
1個
98
70.1~95
75
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐薬品性
低床重荷重
61
なし
10
1個
98
70.1~95
75
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
低床重荷重
61
なし
10
1個
98
70.1~95
75
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
低床重荷重
61
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,435
( 3,779 )
10日目
3,452
( 3,797 )
3日目
5,456
( 6,002 )
3日目
10,505
( 11,556 )
3日目
4,484
( 4,932 )
3日目
3,597
( 3,957 )
3日目
6,685
( 7,354 )
3日目
5,448
( 5,993 )
3日目

詳細情報

基本情報

大型機械や装置等の重量物に多く使用されている超低床式重荷重用キャスタ。
【特長】
・最大許容荷重が300daNで許容荷重が大きい為大型機械に使用されている。
・軽く動かす事が可能で操作性疲労軽減に繋がる。
・旋回始動性能が向上している。
【用途】
・大型機械、サーバーラックに使用するのに最適。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAL-Hシリーズ CAL-HG型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q自在車と固定車はどう違うのですか?
A
自在車は旋回部と車輪が回転するキャスターで、固定車は旋回部が回転せず、車輪のみ回転するキャスターです。
Q代表的な使用例を教えて下さい。
A
主に機械装置等に、数多く使用されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAL-Hシリーズ CAL-HG型
Hシリーズ HGL
樹脂キャスター EWSシリーズ
キャスター HSG型自在車プレート式
キャスター GX75P型 プレートタイプ
キャスター プレートタイプ GX50P型
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターナンシンユーエイキャスタースガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,435-7663,038 -2,497 -2,5971,997 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在樹脂 / 双輪プレート式自在樹脂 / 双輪プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
金具材質スチールスチール樹脂スチール樹脂樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~100~50100.1~13070.1~10070.1~10050.1~70
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.0080.01~140.0035.01~80.00220.01~320.00140.01~220.0080.01~140.00
ストッパなしなし-なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング