メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

使用イメージ
| 圧力範囲[MPa] | 2~6 |
|---|---|
| 水量[mL/min] | 50, 100(圧力6MPa) |
| 噴射角度 | 80°, 90°(圧力6MPa) |
| ザウター平均粒子径[μm] | 19(圧力6MPa) |

KSME型形状

KSME型寸法図
| 取付ねじ | 型式 | 型番 | 最小通路径[mm] | 下記圧力[MPa]における流量[mL/min] | 圧力6MPa における噴射角度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1/4 | KSME | 0.3 | 0.15 | 21 | 30 | 38 | 45 | 50 | 80° |

ノズル型番:1/4KSME0.3ACV
| 噴射距離 [mm] | 圧力 [MPa] | 流量 [mL/min] | ザウター平均粒子径 [μm] | 平均流速 [m/s] |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 50 | 11.6 | 8.3 |
| 300 | 6 | 50 | 19.4 | 5.2 |


エバーロイ
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
幅方向に均一な力でブローできる、フラットタイプのエアーノズルです。スプレー厚みが薄く、高インパクトで効率の良いブローが可能です。最大空気量はコンパクトタイプの2.5倍以上です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

いけうち
均等扇形ノズル VEPシリーズ 金属製・樹脂製
5通常価格(税別):1,140円~

いけうち
広角扇形ノズル YYPシリーズ 金属製・樹脂製
4.7通常価格(税別):678円~

ミスミ
スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□
4.5通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
スプレーノズル 直進
5通常価格(税別):1,350円~

いけうち
充円錐ノズル 広噴角形 BBXPシリーズ
4.5通常価格(税別):938円~

ミスミ
スプレーノズル 円形全面型
4通常価格(税別):2,730円~

いけうち
充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ
5通常価格(税別):777円~

ミスミ
スプレーノズル 扇状型 NZRFS
5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
スプレーノズル 円環型 NZRT
0通常価格(税別):4,310円~