17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 液体噴霧口径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内
    • 55日以内

高粘度液体微粒化スプレーノズル ミニアトマイズノズル MMAE型・MMA型

通常単価(税別)
29,65633,899
税込単価
32,62237,289
通常出荷日:7日目~55日目

【特長】・低粘度~高粘度液体まで、微粒化噴霧することが可能です。・極微少流量から豊富なラインナップをそ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MMAE9、MMA10・30・50の形状・寸法図

MMAE 9、MMA10・30・50形状

MMAE 9、MMA10・30・50形状

MMAE 9、MMA10・30・50寸法図

MMAE 9、MMA10・30・50寸法図

型番寸法[mm]適用チューブ
BHL
MMAE 91226.533.5φ4
MMA 10
MMA 30
MMA 50
142937.5φ4

MMA100・200の形状・寸法図

MMA100・200形状

MMA100・200形状

MMA100・200寸法図

MMA100・200寸法図

型番寸法[mm]継手サイズ
BL
MMA 100
MMA 200
1938Rc1/8

製品仕様

使用イメージ

使用イメージ

水圧範囲[MPa]0.1以下
空気圧範囲[MPa]0.1~0.7
適正噴霧水量[mL/min]0.5~500
空気量[L/min(nor)]9~200(空気圧0.3MPa)
噴射幅[mm]35~50(距離50mm)
ザウター平均粒子径[μm]Max. 30

性能・試験情報

空気量特性

空気量×空気圧力

空気量×空気圧力

粒子径特性

算術平均粒子径特性

算術平均粒子径×空気圧力

算術平均粒子径×空気圧力

 

ザウター平均粒子径特性

ザウター平均粒子径×空気圧力

ザウター平均粒子径×空気圧力

測定条件

  • 噴射距離:MMAE9/100mm、MMA10・30・50・100・200/300mm。
  • 測定位置:噴霧の中心。
  • 噴霧水量:各型番毎の適正噴霧水量の最大水量と最小水量。

型番リスト

表示件数

液体噴霧口径

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.1
10
1個
1.5
10
1個
1.7
10
1個
2.4
10
1個
2.8
-
1個
0.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,899
( 37,289 )
7日目
33,899
( 37,289 )
7日目
33,899
( 37,289 )
7日目
33,899
( 37,289 )
7日目
29,656
( 32,622 )
19日目
33,899
( 37,289 )
55日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度~高粘度液体まで、微粒化噴霧することが可能です。
・極微少流量から豊富なラインナップをそろえています。
・液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。
・シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易にできます。
【用途】
・コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄、ペースト噴霧。

商品担当おすすめ

  • フラットスプレーノズル 一体式 画像

    エバーロイ

    フラットスプレーノズル 一体式

    シンプルな内部構造で目詰まりが起こりにくい、フラットタイプのSUS303製スプレーノズルです。圧力範囲は、0.05~1.5MPaです。

  • エアーブラスター 樹脂製 AB-P 画像

    エバーロイ

    エアーブラスター 樹脂製 AB-P

    幅方向に均一な力でブローできる、フラットタイプのエアーノズルです。スプレー厚みが薄く、高インパクトで効率の良いブローが可能です。最大空気量はコンパクトタイプの2.5倍以上です。

  • ボールジョイント BJHC型 画像

    エバーロイ

    ボールジョイント BJHC型

    配管とノズルの間にボールジョイントを取付けることで、スプレーの向きを変えることができます。最高使用圧力は1MPaです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高粘度液体微粒化スプレーノズル ミニアトマイズノズル MMAE型・MMA型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油を微粒化し塗布するための噴射口として
4
満足度:4.0
得意先様設備の一機構として油を微粒化し塗布するための噴射口に使用しました。得意先様のニーズに応え微粒化を目的として採択し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q液体の噴口径はどのぐらいですか?
A
φ0.7~2.8mmまでシリーズ化しています。詳しくはカタログに掲載の「液体噴霧口径」を参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高粘度液体微粒化スプレーノズル ミニアトマイズノズル MMAE型・MMA型
ミニミストノズル 内部混合型
ミニミストノズル 外部混合型
二流体ノズル
もやノズル
微霧発生ノズルBIMシリーズ/小噴量空円錐BIMK.S(サクション)
メーカーエバーロイエバーロイエバーロイミスミエバーロイいけうち
通常価格29,656-17,89922,89919,1006,57721,353 -
通常出荷日7日目〜7日目7日目在庫品1日目7日目6日目〜
噴射形状充円錐・充角錐フラット充円錐・充角錐扇状型空円錐空円錐
流体2流体混合2流体混合2流体混合2流体混合1流体2流体混合
材質SUS316LSUS303SUS303SUS303SUS303,304SUS303
種類二流体二流体二流体二流体ノズル一流体2流体
特徴ミストミストミスト微霧発生チェック弁付微霧発生

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング