メカニカル部品技術窓口
【特長】・広角な噴射角度が得られる。・シンプルな構造で目詰まりしにくい。・フラットスプレーノズルより低...
詳細を確認
形状・寸法
| 型式 | 寸法[mm] | 取付ねじ | 重量 [g] | |
|---|---|---|---|---|
| B | L | |||
| 1/4KSY | 14 | 34 | R1/4 | 35 |
| 3/8KSY | 17 | 44 | R3/8 | 70 |

特性曲線

流量分布
| 取付ねじ | 型式 | 型番 | 最小通路径 [mm] | 下記圧力[MPa]における流量[L/min] | 下記圧力[MPa]における噴射角度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSY | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | |||
| 1/4 | ● | 04 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 128° | 140° | 147° |
| ● | 08 | 2.9 | 4.6 | 6.5 | 8.0 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | 14.6 | 128° | 140° | 147° | |
| ● | 10 | 3.1 | 5.8 | 8.2 | 10.0 | 11.5 | 12.9 | 15.3 | 18.3 | 128° | 140° | 147° | |
| 3/8 | ● | 20 | 4.4 | 11.5 | 16.3 | 20.0 | 23.1 | 25.8 | 30.6 | 36.5 | 130° | 140° | 146° |
【特長】
・広角な噴射角度が得られる。
・シンプルな構造で目詰まりしにくい。
・フラットスプレーノズルより低衝撃。
・セパレート式はノズルチップのみの交換が可能。
【用途】
・コンベヤー、フィルム、エリミネーター板、板ガラス、板材などの洗浄。
・コンベヤー、屋根、タンクなどの冷却。
・防火、防熱、防臭、防塵。


エバーロイ
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
幅方向に均一な力でブローできる、フラットタイプのエアーノズルです。スプレー厚みが薄く、高インパクトで効率の良いブローが可能です。最大空気量はコンパクトタイプの2.5倍以上です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプレーノズル 扇状型 NZRFS
5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
スプレーノズル 直進
5通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□
4.5通常価格(税別):1,410円~

いけうち
一体形標準扇形ノズル VVPシリーズ 金属製・樹脂製
4.3通常価格(税別):313円~

いけうち
充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ
5通常価格(税別):777円~

エバーロイ
フラットスプレーノズル 一体式
5通常価格(税別):781円~

ミスミ
スプレーノズル 円形全面型
4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
スプレーノズル 形状可変タイプ
5通常価格(税別):6,680円

ミスミ
【クリーン洗浄品】スプレーノズル 形状可変タイプ
0