メカニカル部品技術窓口

使用イメージ

寸法図
| 型式 | 寸法[mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/4 KSH | 14 | 25 | R 1/4 |
| 取付ねじ | 型式 | 型番 | 最小通路径 [mm] | 下記圧力[MPa]における流量[L/min] | 下記圧力[MPa]における噴射角度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rねじ | |||||||||||||||||
| KSH | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||
| 1/4 | ● | 0465 | 1.3 | 1.63 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.9 | 53° | 60° | 65° | 70° | 73° | 73° |
| ● | 0480 | 1.2 | 1.63 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.9 | 67° | 75° | 80° | 85° | 88° | 88° | |
| ● | 0665 | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.9 | 6.0 | 7.7 | 9.2 | 11.0 | 13.4 | 53° | 60° | 65° | 70° | 73° | 73° | |
| ● | 0865 | 2.0 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 8.0 | 10.3 | 12.2 | 14.6 | 17.9 | 53° | 60° | 65° | 70° | 72° | 72° | |
| ● | 0880 | 1.8 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 8.0 | 10.3 | 12.2 | 14.6 | 17.9 | 67° | 75° | 80° | 85° | 87° | 87° | |
| ● | 1065 | 2.3 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 10.0 | 12.9 | 15.3 | 18.3 | 22.4 | 54° | 61° | 65° | 69° | 71° | 71° | |
| ● | 1080 | 2.0 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 10.0 | 12.9 | 15.3 | 18.3 | 22.4 | 68° | 76° | 80° | 84° | 86° | 86° | |
| ● | 1565 | 2.9 | 6.1 | 8.7 | 12.2 | 15.0 | 19.4 | 22.9 | 27.4 | 33.5 | 54° | 61° | 65° | 69° | 71° | 71° | |
| ● | 1580 | 2.6 | 6.1 | 8.7 | 12.2 | 15.0 | 19.4 | 22.9 | 27.4 | 33.5 | 68° | 76° | 80° | 84° | 86° | 86° | |
| 1/4 | ● | 2080 | 3.1 | 8.2 | 11.5 | 16.3 | 20.0 | 25.8 | 30.6 | 36.5 | 44.7 | 68° | 76° | 80° | 84° | 86° | 86° |
| ● | 3080 | 3.9 | 12.2 | 17.3 | 24.5 | 30.0 | 38.7 | 45.8 | 54.8 | 67.1 | 68° | 76° | 80° | 84° | 86° | 86° | |
※●:対応型式

ノズル型番:1/4KSH-0480の特性曲線図

ノズル型番:1/4KSH-0480の流量分布図
噴射距離:300mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
877円 ( 965円 ) | 7日目 |
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
781円 ( 859円 ) | 7日目 |
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
877円 ( 965円 ) | 7日目 |
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
【特長】
・シンプルな内部構造のため不純物の詰まりが少ない。
・粒子が大きい。
・流量分布は、スプレー幅方向の中央部が凸型。
【用途】
・フィルター、スクリーン、瓶、機械、鋼板、容器などの洗浄。
・エッチング液、油、潤滑油、除草剤、水溶液などの散布。
・圧延機のロール、鋼板などの冷却。

エバーロイ
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
幅方向に均一な力でブローできる、フラットタイプのエアーノズルです。スプレー厚みが薄く、高インパクトで効率の良いブローが可能です。最大空気量はコンパクトタイプの2.5倍以上です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

いけうち
均等扇形ノズル VEPシリーズ 金属製・樹脂製
5通常価格(税別):1,140円~

いけうち
広角扇形ノズル YYPシリーズ 金属製・樹脂製
4.7通常価格(税別):678円~

ミスミ
スプレーノズル 円形全面型
4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
スプレーノズル 直進
5通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□
4.5通常価格(税別):1,410円~

いけうち
充円錐ノズル 広噴角形 BBXPシリーズ
4.5通常価格(税別):938円~

ミスミ
スプレーノズル 円環型 NZRT
0通常価格(税別):4,310円~

ミスミ
スプレーノズル 扇状型 NZRFS
5通常価格(税別):2,150円~

いけうち
充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ
5通常価格(税別):777円~