17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スリットエアーノズル ティアドロップ型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリットエアーノズル ティアドロップ型

販売終了

型番

TAK-1000L-3T

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ブロワエアーに対応した長尺エアーノズル。
【特長】
・流体解析により速度分布を均等になるように設計。
・ブロワに最適な省力化ノズル。
【用途】
・幅広のカーテン、水切り、乾燥、ほこり除去に最適。

指定中の仕様・寸法情報

噴射形状
フラット
エアー源
ブロワ
材質
[ステンレス] SUS304
取付角度
90度
角度調整
ストレート
ブロータイプ
標準
種類
エアノズル
特徴
[ミスト] 高精度均一
使用流体
圧縮空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.01
スリット幅(mm)
1000
スリット厚(mm)
3

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト