17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアージェット KBV

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアージェット KBV

販売終了

型番

1/4KBV-300C

2018年08月に販売終了となりました。

異物詰まりの少ない単孔構造で末広ノズル設計による超音速ノズル。先端部をテーパー形状にする事により速度の減速を抑制。

指定中の仕様・寸法情報

噴射形状
スポット
エアー源
コンプレッサー
材質
黄銅
取付角度
フラット
角度調整
ストレート
ブロータイプ
標準
種類
エアノズル
特徴
目詰まり解消
使用流体
圧縮空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
噴霧角度 θ(0.5MPa時)(deg)
16
最小通路径(mm)
1.75

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト