メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型

型番:

AB-B50P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AB-B50Pの仕様・寸法情報

噴射形状
エアー源
ブロワ
材質
[樹脂] PPS樹脂
取付角度
フラット
角度調整
ストレート
ブロータイプ
増幅タイプ
種類
エアノズル
特徴
[ミスト] 高精度均一
使用流体
圧縮空気
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.1
最小通路径(mm)
3.1
取付ねじ
R1/2
RoHS?
10
-
-

商品情報

耐薬品性と耐熱性に優れたエアーブラスター

材質: 樹脂(PPS)

材質: 樹脂(PPS)

ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射。

ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射。

製品仕様

ノズル型番最大使用圧力
[kPa]
最大空気量
[L/min(nor)]
耐熱温度
[℃]
最小通路径
[mm]
重量
[g]
AB-B50P10011901303.125

商品概要

外形図

外形図

空気量特性

空気量特性

風速特性

風速特性

騒音特性

騒音特性

噴射幅特性

噴射幅特性

開発秘話

 

当社では、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、様々な条件に対応するためのエアーノズルを製品化しています。
本製品の開発においては、お客様の省エネニーズから「ブロワーでフラット噴射するノズルが欲しい」というご意見より商品化しています。

型番リスト

表示件数
型番
AB-B50P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,289
( 2,518 )
7日目

詳細情報

基本情報

大風量のブロワに対応した省エネ型フラットエアノズル。
【特長】
・耐熱性(耐熱温度:130℃)、耐薬品性に優れたPPS樹脂製。
・アルミ製に比べ安価で軽量。
・コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが大きく節約可能。
・ブロワから得られる大風量を、50mm幅で噴射可能。
【用途】
・製品や部品の水切り、油切り・選別時の吹き飛ばし・異物除去・清掃に最適。
・板、フィルム、綿材、パイプ、缶等の冷却や乾燥、表面及び内面の水切り、乾燥、粉塵除去に便利。
・外気の遮断、粉塵の遮断、虫や異物の遮断(エアーカーテン)など様々な用途に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型の型番AB-B50Pのページです。 型番AB-B50Pに関する仕様情報を記載しております。
エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試験設備に使用しています
3
満足度:3.0
顧客から飲料水の缶を搬送している既存設備のエアー消費量を低減したいとの要望があったので、分岐したダクトからこの商品を使い...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエアーを噴射した場合の噴射幅はどのぐらいですか?
A
カタログ(http://www.everloy-spray-nozzles.com/product/flat/air/pdf/AB-B.pdf)等に掲載の「噴射幅特性」資料を参照ください。圧力や噴射距離違いの噴射幅を掲載しています。
Q風速はどのぐらいですか?
A
カタログ(http://www.everloy-spray-nozzles.com/product/flat/air/pdf/AB-B.pdf)等に掲載の「風速特性」資料を参照ください。圧力0.1~0.7MPa時、噴射距離100、300、500mm時の風速特性について掲載しています。
Q騒音値はどのぐらいですか?
A
カタログ(http://www.everloy-spray-nozzles.com/product/flat/air/pdf/AB-B.pdf)等に掲載の「騒音特性」資料を参照ください。圧力0.1~0.7MPa時の等価騒音レベルを全ての型番について掲載しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
エアーブラスター コンパクトタイプ 樹脂製 AB-C7P型
エアーブラスター アルミ製 AB型
エアージェットノズル 単孔型 KSV型
バキュームフロー ZHVシリーズ
メーカーエバーロイエバーロイエバーロイエバーロイエバーロイSMC
通常価格2,2891,6891,1897,789 -3,389 -3,800 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目5日目〜
噴射形状スポットラウンド・拡散
エアー源ブロワコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
材質PPS樹脂変性PPE樹脂PPS樹脂アルミニウムSUS316Lアルミニウム
取付角度フラットフラットフラットフラットフラットフラット
角度調整ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング