メカニカル部品技術窓口

狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できる。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性がある。

材質:樹脂(PPS)

使用イメージ
| ノズル型番 | 最大使用圧力 [Mpa] | 最大空気置 [L/min(nor)] | 耐熱温度 [℃] | 最小通路径 [mm] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| AB-C7P | 0.7 | 560 | 130 | 1.0 | 5 |





当社では、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、様々な条件に対応するためのエアーノズルを製品化しています。
本製品の開発においては、お客様の省スペース設計ニーズから、"最もコンパクトであること"をコンセプトとして商品化しています。
狭いスペースでの使用に最適なコンパクトエアノズル。
【特長】
・長さ25×幅30×厚み10mm、重量5gのコンパクト設計で、狭い場所での使用に最適。
・狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
・PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
・耐熱性(耐熱温度:130℃)、耐薬品性に優れたPPS樹脂製。
【用途】
・水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、清掃、エアーカーテン。

エバーロイ
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
幅方向に均一な力でブローできるフラットタイプのエアーノズルです。スプレー厚みが薄く、高インパクトで効率の良いブローが可能です。最大空気量はコンパクトタイプの2.5倍以上です。

エバーロイ
エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型
大風量のブロワに対応した、省エネ型フラットタイプのエアーノズルです。製品や部品の水切り、油切り・選別時の吹き飛ばし・異物除去・清掃、外気や異物の遮断(エアーカーテン)など様々な用途に使用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円