17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最小通路径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エアーブラスター アルミ製 AB型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアーブラスター アルミ製 ABの特長

エアーブラスター使用イメージ

エアーブラスター使用イメージ

形状・寸法図

形状・寸法図

製品仕様

型式型番最小通路径
[mm]
AB100.7
150.9
251.2
材質型式最高使用圧力[MPa]最大空気量
[L/min(nor)]
耐熱温度
[℃]
重量
[g]
アルミニウムAB-・・A0.4101020060

※耐熱温度はパッキンの材質がふっ素樹脂での値。

 
噴射距離/噴射幅/厚みのイメージ

噴射距離/噴射幅/厚みのイメージ

噴射幅・厚み特性

型式空気圧
[MPa]
下記噴射距離[mm]における噴射幅[mm]と厚み[mm]
5010030050010001500
厚み厚み厚み厚み厚み厚み
AB0.16811802413584185150300300415415
0.36511752312583175149290290400400
0.56211702211582165148285285390390

風速特性

型式型番空気圧
[MPa]
下記噴射距離[mm]における風速[m/s]
5010030050010001500
AB100.14227141053
0.36646251796
0.575553423139
150.14932171274
0.378553121128
0.5906742301711
250.15940211496
0.3926840271611
0.51108253372114
  • 測定位置:噴射の中心
  • 噴射方向:水平方向

空気量特性

空気量特性のグラフ

空気量特性のグラフ

 

騒音特性

型式型番下記空気圧[MPa]における等価騒音レベル[dB]
0.10.30.5
AB10556573
15667480
25768388
  • 測定位置:床面から高さ1m、距離1m
  • 暗騒音:45dB
  • 噴射方向:水平方向
 

スプレーの特長

従来ノズルと最適化ノズルのイメージ画像

従来ノズルと最適化ノズルのイメージ画像
従来ノズルではノズル直下の衝突力が最も強くなり端部が弱くなるが、内部構造の最適化で均一にブローすることが可能となった。

型番リスト

表示件数

最小通路径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.7
10
1個
0.9
10
1個
1.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
7日目
7,789
( 8,568 )
7日目
11,899
( 13,089 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐熱温度200℃、内部構造の最適化により噴射幅方向のエアー衝突力が均一なフラットエアーノズル。
【特長】
・ムラが少なくブローすることができ、トータルのエアー消費量削減につながる。
・複数個並べて使用する場合も均一性が維持でき、長尺製品や幅広ラインにも最適。
・騒音対策にも最適なノズルで等価騒音レベルは65~83dB(噴射圧力0.3MPa時)。
・スプレー厚みが薄く、高インパクトで効率の良いブローが可能。
【用途】
・製品や部品の水切り、油切り・選別時の吹き飛ばし・異物除去・清掃に。
・板、フィルム、綿材、パイプ、缶等の冷却や乾燥、表面及び内面の水切り、乾燥、粉塵除去に。
・外気の遮断、粉塵の遮断、虫や異物の遮断(エアーカーテン)など様々な用途に最適。

商品担当おすすめ

  • フラットスプレーノズル 一体式 画像

    エバーロイ

    フラットスプレーノズル 一体式

    シンプルな内部構造で目詰まりが起こりにくい、フラットタイプのSUS303製スプレーノズルです。圧力範囲は、0.05~1.5MPaです。

  • エアーブラスター 樹脂製 AB-P 画像

    エバーロイ

    エアーブラスター 樹脂製 AB-P

    幅方向に均一な力でブローできる、フラットタイプのエアーノズルです。スプレー厚みが薄く、高インパクトで効率の良いブローが可能です。最大空気量はコンパクトタイプの2.5倍以上です。

  • ボールジョイント BJHC型 画像

    エバーロイ

    ボールジョイント BJHC型

    配管とノズルの間にボールジョイントを取付けることで、スプレーの向きを変えることができます。最高使用圧力は1MPaです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーブラスター アルミ製 AB型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q長い製品を均一にブローする場合、ノズルをどのように配置すればよいですか?
A
カタログ等に掲載の「衝突力分布均等適正ノズルピッチ」資料を参照ください。均一性が維持できるノズルピッチと噴射距離の関係を掲載しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーブラスター アルミ製 AB型
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
エアーブラスター コンパクトタイプ 樹脂製 AB-C7P型
エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型
エアージェットノズル 単孔型 KSV型
エアーノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・金属製)
メーカーエバーロイエバーロイエバーロイエバーロイエバーロイいけうち
通常価格7,789-1,6891,1892,2893,389 -16,037 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目6日目
噴射形状スポットストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーブロワコンプレッサーコンプレッサー
材質アルミニウム変性PPE樹脂PPS樹脂PPS樹脂SUS316LSUS316L相当
取付角度フラットフラットフラットフラットフラットフラット
角度調整ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング