17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最小通路径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エアーブラスター 樹脂製 AB-P

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

耐薬品性と耐熱性に優れたエアーブラスター

  • 従来の同形ノズルは、ノズル幅中心の衝突力が最も強くなるものが一般的だが、この製品は内部構造の最適化により噴射幅方向のエアー衝突力が均一。
  • そのため、ムラが少なくブローすることができ、トータルのエアー消費量削減に。
材質: 樹脂(変形PPE、変性PPO)

材質: 樹脂(変形PPE、変性PPO)

使用イメージ

使用イメージ

使用条件

材質型式最高使用圧力
[MPa]
最大空気量
[L/min(nor)]
耐熱温度
[℃]
重量
[g]
樹脂(PPE)AB-・・P0.7162011015

規格表

外形図

外形図

型式型番最小通路径
[mm]
AB100.7
150.9
251.2

性能・試験情報

風速特性

型式型番空気圧下記噴射距離[mm]における風速[m/s]
[MPa]5010030050010001500
AB100.14227141053
0.36646251796
0.575553423139
150.14932171274
0.378553121128
0.5906742301711
250.15940211496
0.3926840271611
0.51108253372114

空気量特性

空気量特性

騒音特性

型 式型 番下記空気圧 [MPa] における
等価騒音レベル [dB]
0.10.30.5
AB10556573
15667480
25768388

開発秘話

 

当社では、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、様々な条件に対応するためのエアーノズルを製品化しています。
最適なノズルを使用することは、製品の品質向上だけでなく、ラインに使用されるユーティリティの削減(省エネ化)、搬送速度や処理能力の向上、スプレー騒音などの作業環境改善にもつながります。

型番リスト

表示件数

最小通路径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.7
10
1個
0.9
10
1個
1.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,689
( 1,858 )
7日目
1,689
( 1,858 )
7日目
1,689
( 1,858 )
7日目

詳細情報

基本情報

幅方向に均一な力でブローできる樹脂製フラットエアノズル。
【特長】
・耐熱性・耐薬品性に優れており、アルミ製やステンレス製に比べ、軽量(15g)。
・複数個並べて使用する場合も均一性が維持でき、長尺製品や幅広ラインにも最適。
・騒音対策にも最適なノズルで等価騒音レベルは65~83dB(噴射圧力0.3MPa時)。
・従来ノズルではノズル直下の衝突力が最も強くなり端部が弱くなりますが、内部構造の最適化で均-にブローすることを可能としました。
【用途】
・製品や部品の水切り、油切り・選別時の吹き飛ばし・異物除去・清掃に最適。
・板、フィルム、綿材、パイプ、缶等の冷却や乾燥、表面及び内面の水切り、乾燥、粉塵除去に便利。
・外気の遮断、粉塵の遮断、虫や異物の遮断(エアーカーテン)など様々な用途に最適。

商品担当おすすめ

  • エアーブラスター コンパクトタイプ 樹脂製 AB-C7P型 画像

    エバーロイ

    エアーブラスター コンパクトタイプ 樹脂製 AB-C7P型

    長さ25×幅30×厚み10mm・重量5gのコンパクト設計で、狭いスペースでの使用に最適なフラットエアーノズルです。装置設計時のスペースを節約することができます。

  • エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型 画像

    エバーロイ

    エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型

    大風量のブロワに対応した、省エネ型フラットタイプのエアーノズルです。製品や部品の水切り、油切り・選別時の吹き飛ばし・異物除去・清掃、外気や異物の遮断(エアーカーテン)など様々な用途で使用されています。

  • エアージェットノズル 単孔型 KSV型 画像

    エバーロイ

    エアージェットノズル 単孔型 KSV型

    高い直進性、高流速が得られるスポットタイプのエアーノズル。水分・油分の除去、乾燥、熱処理の空冷、塑性加工工具の空冷などの用途で使用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーブラスター 樹脂製 AB-Pのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
洗浄機の補助として取り付けました
4
満足度:4.0
洗浄機の能力不足を補うために別に配管を作りこれを取り付け、上からシャワーのように水を出して使用しています。問題なく使えて...もっと読む
0人が参考にしています。
木屑エアーブローの交換品として
4
満足度:4.0
自社で使っている木工機械から加工品を移動する際、ワーク場所から木屑が次工程へ行かないようにエアーブローをしています。この...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q長い製品を均一にブローする場合、ノズルをどのように配置すればよいですか?
A
カタログ(http://www.everloy-spray-nozzles.com/product/flat/air/pdf/ABCommon.pdf)等に掲載の「衝突力分布均等適正ノズルピッチ」資料を参照ください。均一性が維持できるノズルピッチと噴射距離の関係を掲載しています。
Qエアーを噴射した場合の幅や厚みはどのぐらいですか?
A
カタログ(http://www.everloy-spray-nozzles.com/product/flat/air/pdf/ABCommon.pdf)等に掲載の「噴射幅・厚み特性」資料を参照ください。圧力や噴射距離違いの噴射幅や厚みを掲載しています。
Q騒音値はどのぐらいですか?
A
カタログ(http://www.everloy-spray-nozzles.com/product/flat/air/pdf/ABCommon.pdf)等に掲載の「騒音特性」資料を参照ください。圧力0.1~0.5MPa時の等価騒音レベルを全ての型番について掲載しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
エアーブラスター コンパクトタイプ 樹脂製 AB-C7P型
エアーブラスター アルミ製 AB型
エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型
エアーノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・金属製)
フラットエアーノズルコンプレッサー用小型 MXシリーズ
メーカーエバーロイエバーロイエバーロイエバーロイいけうち大浩研熱
通常価格1,6891,1897,789 -2,28916,037 -25,185 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目9日目
噴射形状ストレートストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーブロワコンプレッサーコンプレッサー
材質変性PPE樹脂PPS樹脂アルミニウムPPS樹脂SUS316L相当SUS304
取付角度フラットフラットフラットフラットフラットフラット
角度調整ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング