17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シリンダ内径(シリンダ内径からクランプ力を算出することはできません)(φ)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • クランプ力(kN)

    0.5MPaの時の本体の理論推力値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 回転方向

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

通常単価(税別)
48,15852,229
税込単価
52,97457,452
通常出荷日:3日目

【特長】・場所を取らないスリムデザインです。・プレートに簡単に取り付けいただけます。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W) 外形図

製品仕様

  • ボディ、フック、ピストン:SCM440/無電解ニッケルメッキ
  • 調整ボルト:S45C/焼入焼戻/無電解ニッケルメッキ
型番旋回
方向
クランプ高さ 注1使用圧
(MPa)
クランプ力
(kN)注2
保持力
(kN)注2
質量
(g)
フラットクランプ
(仕上面用)
ポイントクランプ
(黒皮面用)
min.時max.時min.時max.時
AMWSW16R-W32.53933.5400.5~0.70.40.8500
AMWSW16L-W
AMWSW20R-W41.5514453.50.651.31,120
AMWSW20L-W

注1:クランプ高さはmin.~max.の範囲で調整できます。
注2:クランプ力、保持力は0.5MPa時の値です。

ワークとのクリアランス設定方法

クランプストロークの半分を目安にしてワークとの間にクリアランスを設けてください。
フックは水平旋回しますので、調整ボルトを使用して以下の手順で行ってください。

エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W) 設定方法01

(1)アンクランプポートからエアガン等でエアを入れてアンクランプ状態にしてください。

エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W) 設定方法02

(2)フックを手動で旋回させます。
この状態でワークとの間にクリアランスを設けます。隙間ゲージなどをワークと調整ボルトの間に挟むと簡単に行えます。

エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W) 設定方法03

(3)ナットで調整ボルトを固定してください。

 
エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W) 取付穴加工図

■取付穴加工図

型番d
(0~+0.2)
MP
AMWSW16-W28M8×1.2548
AMWSW20-W35M10×1.564

規格表

型番SL2L1WLH4BDpHDW1W2H2H1
AMWSW16R-W1.237456530128.4488530168.41850
AMWSW16L-W
AMWSW20R-W1.6455585401510.564106402010.42265
AMWSW20L-W
型番MH3D1D2H5L3H6H7
AMWSW16R-WM8×1.2545.51628910816
AMWSW16L-W
AMWSW20R-WM10×1.557223511131018
AMWSW20L-W

商品特長詳細

能力線図

エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W) 能力線図

型番リスト

表示件数

シリンダ内径(シリンダ内径からクランプ力を算出することはできません)

(φ)

ストローク S

(mm)

クランプ力

(kN)

回転方向

RoHS?最小発注数量
30
1.2
0.4
10
1個
30
1.2
0.4
10
1個
40
1.6
0.65
10
1個
40
1.6
0.65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,229
( 57,452 )
3日目
52,229
( 57,452 )
3日目
48,158
( 52,974 )
3日目
49,053
( 53,958 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・場所を取らないスリムデザインです。・プレートに簡単に取り付けいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)
エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)
【コスメック】ハイパワーエアスイングクランプ 溶接タイプ【WHGシリーズ】
ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ
ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ
ハイパワーエアスイングクランプ WHEシリーズ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションコスメックSMCAirTAC(エアタック)コスメック
通常価格48,158-47,227 -89,375 -8,144 -4,718 -60,480 -
通常出荷日3日目3日目7日目3日目〜3日目〜7日目
作動方式スイングスイング移動旋回移動旋回移動旋回移動旋回
支持形式ヘッド側フランジヘッド側フランジロッド側フランジタップ両端タップロッド側フランジ
ロッド先端形状おねじおねじテーパめねじ四角おねじ
回転角度 θ180°180°90°90°±10°90°90°
最大圧力(MPa)0.70.70.5110.5

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング