メカニカル部品技術窓口
【特長】・本体は、「安定したスライド」と「3面のT溝による取付けやすさ」を両立させた最適な断面形状で高...
詳細を確認
| 本体 | スライドベース エンドプレート | シャフト | 台形ネジナット | ボルト | ダストカバー |
|---|---|---|---|---|---|
| A6N01 アルマイト封孔処理 ナチュラル | 亜鉛ダイカスト (ZDC2) クロムメッキ | S45C 四三酸化鉄皮膜 | CAC902 | SCM435 三価クロメート | SUS304H |
| 型番 | S | LB | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| MAU5040SW-100 | 100 | 356 | 2.4 |
| MAU5040SW-150 | 150 | 456 | 2.8 |

・操作シャフトを右に回すと、2台のスライドベースが矢印方向へ移動します。
・操作シャフトを左に回すと、2台のスライドベースが反対矢印方向へ移動します。
・2台のスライドベースピッチは、操作シャフト1回転毎に6mm移動します。

■平面開閉スライド

■横置き開閉スライド
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
55,899円 ( 61,489円 ) | 3日目 |
58,899円 ( 64,789円 ) | 3日目 |
【特長】
・本体は、「安定したスライド」と「3面のT溝による取付けやすさ」を両立させた最適な断面形状で高強度を実現しました。
・スライド機構部には、耐摩耗、自己潤滑性に優れた材料を使用し、上下左右からの荷重に対して長期的な使用が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LXF フルカバータイプ
0
THK
アクチュエータ KR15
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT8シリーズ 全密閉型
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し 標準タイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
0