メカニカル部品技術窓口

フロアパーティションポール FPP-1114

通常単価(税別)
22,431
税込単価
24,674
通常出荷日:11日目

【特長】・フック部が回転、使いやすさに一層のこだわり。・ベースの周囲の立ち上がり部が薄く、つまずきにく...

詳細を確認
  • 種類
    フロアパーティションポール
  • ポール材質
    真チュウ+集成材+ステンレス
  • 仕上げ
    金/ダークオーク
  • パーティションポール高さ (mm)
    910
  • パーティションポール径 (φ)
    35
  • ベースサイズ
    φ300
  • ベースバリエーション
    標準
  • フックバリエーション
    回転タイプ

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

FPP-1114-ダークオーク
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPP-1114-ダークオークの仕様・寸法情報

種類
フロアパーティションポール
ポール材質
真チュウ+集成材+ステンレス
仕上げ
金/ダークオーク
パーティションポール高さ(mm)
910
パーティションポール径(φ)
35
ベースサイズ
φ300
ベースバリエーション
標準
フックバリエーション
回転タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FPP-1114-ダークオーク
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,431
( 24,674 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック部が回転、使いやすさに一層のこだわり。
・ベースの周囲の立ち上がり部が薄く、つまずきにくい。
・ベースの裏に保護シートを付けて、床面や座面の傷を防止。
・ベースの表面がヘアーラインまたは塗装仕上で、映り込みを防止。
・義星やフック部分のデザイン・機能のバリエーションが豊富。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアパーティションポール FPP-1114の型番FPP-1114-ダークオークのページです。 型番FPP-1114-ダークオークに関する仕様情報を記載しております。
フロアパーティションポール FPP-1114のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアパーティションポール FPP-1114
フロアパーティションポール FPP-1008
フロアパーティションポール FPP-1309
フロアパーティションポール FPP-0101/0201
フロアパーティションポール FPP-0310/0410
フロアパーティション FPP-0191 サインポール
メーカーシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマ
通常価格22,43119,89918,89922,56615,89917,174
通常出荷日11日目11日目11日目3日目11日目11日目
種類フロアパーティションポールフロアパーティションポールフロアパーティションポールフロアパーティションポールフロアパーティションポールサインポール
ポール材質真チュウ+集成材+ステンレス真チュウ+ステンレス真チュウ+ステンレス真チュウ+ステンレス真チュウ+ステンレス真チュウ+スチール
仕上げ金/ダークオーククローム/鏡面クローム/鏡面クローム/鏡面クローム/鏡面クローム/シルバー
パーティションポール高さ(mm)910920890885865895
パーティションポール径(φ)353232323232

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング