17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

棚グリップG形 TG-6

通常単価(税別)
2,375
税込単価
2,613
通常出荷日:3日目

棚グリップG形 TG-6になります。【材質】亜鉛合金+エラストマー

  • 種類
    棚受
  • 棚受種類
    アーム棚受
  • 材質
    亜鉛
  • 材質詳細
    亜鉛合金+エラストマー
  • クローム
  • 対応棚板厚 (mm)
    2~21
  • 最大棚板奥行 (mm)
    250
  • 最大取付間隔 (mm)
    455
  • 耐荷重 (㎏)
    15
  • 幅 (mm)
    24

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

TG-6-クローム
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TG-6-クロームの仕様・寸法情報

種類
棚受
棚受種類
アーム棚受
材質
亜鉛
材質詳細
亜鉛合金+エラストマー
クローム
対応棚板厚(mm)
2~21
最大棚板奥行(mm)
250
最大取付間隔(mm)
455
耐荷重(㎏)
15
幅(mm)
24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-6-クローム
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,375
( 2,613 )
3日目

詳細情報

基本情報

棚グリップG形 TG-6になります。【材質】亜鉛合金+エラストマー

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚グリップG形 TG-6の型番TG-6-クロームのページです。 型番TG-6-クロームに関する仕様情報を記載しております。
棚グリップG形 TG-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚グリップG形 TG-6
LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP
棚受(ステンレス)
棚受(スチール)
アーム棚受
ワーカラン棚受
メーカーシロクマスガツネ工業トラスコ中山トラスコ中山杉田エーススリーナイン島野
通常価格2,37518,0001,401 -217 -500 -14,582
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜4日目〜3日目
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類アーム棚受アーム棚受アーム棚受アーム棚受アーム棚受アーム棚受
材質亜鉛真鍮ステンレススチールステンレスアルミ
材質詳細亜鉛合金+エラストマー-----
クローム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト