メカニカル部品技術窓口

薄型シリンダ TACQシリーズ (ガイドロック付形) イメージ
| 内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形 | |||||||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用<ださい) | |||||||||
| 使用圧力範囲 | 0.15~1.0MPa(22~145psi) | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(215psi) | |||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -20~70℃ | |||||||||
| 使用ピストン速度 m/s | 30~500 | |||||||||
| ストローク長さ許容差 mm | 0~+1.0 | |||||||||
| クッション | ラバークッション | |||||||||
| 配管接続口径 | M5×0.8 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | ||||||
| 不回転精度(1) | ±0.2° | ±0.1° | ||||||||
| 適応センサー | DMSG(S)・CMSG | |||||||||
(1)不回転精度はシリンダが完全に引き戻される状態である場合に、シリンダ固定板が回転できる角度である。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
薄型シリンダACQにガイドロッドを付け、不回転精度を向上。
【特長】
・JIS標準、ダブルガイドロッド形の構造である。
・シリンダの内径は研削処理をしているので、耐摩耗で耐久性を持つ。
・本体に、センサースイッチ取付用の溝があるため、シリンダーの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチの取付が簡単。
・ガイドロッド回転防止構造のため、曲げ及びねじりへの耐久性あり。
・標準シリンダーに比べ、装置の省スペース化に貢献できます。
・センサースイッチの取付もしやすく様々な状況・ワークに対応することができる。
・デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げおよびねじりに耐える性能が良くて、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
【用途】
・不回転精度を求められるワーク、ラインに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~