17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • プラスチックプラグリングの色

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンホースまたはPUパイプ
グレー/ブラック

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

プラスチックプラグリングの色

最小発注数量
4
グレー
1個
4
ブラック
1個
6
グレー
1個
6
ブラック
1個
8
グレー
1個
8
ブラック
1個
10
グレー
1個
10
ブラック
1個
12
グレー
1個
12
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れるを防ぐことができます。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.510件のレビュー
チューブ内圧力測定
5
満足度:5.0
購入後の試験で判明したのですが、T分岐だと高い流速時に正確に圧力が測定できないため、Y字分岐を再度購入
1人が参考にしています。
配管部品
5
満足度:5.0
ストの見直しで変更しました。 使用上問題は無くコストも納期もとても満足です。 これからもどんどん使用しようと思います。
0人が参考にしています。
治具組立
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
エアーチューブ継手
4
満足度:4.0
安すぎて怖かったけど問題なく使用できています。四隅に穴もあり固定もできます。耐久性が少し心配ですが今後も購入したいです。
0人が参考にしています。
実験機のエア配管用
5
満足度:5.0
装置の可動部と固定部の連結部に使用。 短納期で助かりました。 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格146-204 -98 -97 -146 -133 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体材質PBTPBTPBTPBTPBTPBT
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なし黄銅黄銅ねじ部なし黄銅
シール材材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
動作温度範囲(℃)-20::70-20::70-20::700::60-20::70-20::70
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング