17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

パネル形シリンダ MPGシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目~15日目

パネル形シリンダ(MPGシリーズ)【特長】・ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル技術を採用しておりシリン...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パネル形シリンダ MPGシリーズの仕様

パネル形シリンダ MPGシリーズ イメージ

パネル形シリンダ MPGシリーズ イメージ

内径(mm)68101216
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフイルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.1~0.7MPa(15~100psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
固定型式基本形 クレビス形 FA LB SDB
周囲及び使用流体温度-20~80℃
使用ピストン速度30~500mm/s
ストローク長さの許容さ0~+1.0
クッションラバークッション
配管接続口径M3×0.5M5×0.8

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

磁石

配管接続口径

ロッド先端ネジ種類

取付方式

最小発注数量
5 ~ 25
6
なし
M3X0.5
オネジ
取付金具なし
1個
5 ~ 25
6
なし
M3X0.5
オネジ
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 25
6
なし
M3X0.5
ネジなし
取付金具なし
1個
5 ~ 25
6
なし
M3X0.5
ネジなし
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 25
6
あり
M3X0.5
オネジ
取付金具なし
1個
5 ~ 25
6
あり
M3X0.5
オネジ
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 25
6
あり
M3X0.5
ネジなし
取付金具なし
1個
5 ~ 25
6
あり
M3X0.5
ネジなし
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 40
8
なし
M3X0.5
オネジ
取付金具なし
1個
5 ~ 40
8
なし
M3X0.5
オネジ
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 40
8
なし
M3X0.5
ネジなし
取付金具なし
1個
5 ~ 40
8
なし
M3X0.5
ネジなし
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 40
10
なし
M3X0.5
オネジ
取付金具なし
1個
5 ~ 40
10
なし
M3X0.5
オネジ
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 40
10
なし
M3X0.5
ネジなし
取付金具なし
1個
5 ~ 40
10
なし
M3X0.5
ネジなし
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 40
12
なし
M5X0.8
オネジ
取付金具なし
1個
5 ~ 40
12
なし
M5X0.8
オネジ
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 40
12
なし
M5X0.8
ネジなし
取付金具なし
1個
5 ~ 40
12
なし
M5X0.8
ネジなし
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 40
16
なし
M5X0.8
オネジ
取付金具なし
1個
5 ~ 40
16
なし
M5X0.8
オネジ
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
5 ~ 40
16
なし
M5X0.8
ネジなし
取付金具なし
1個
5 ~ 40
16
なし
M5X0.8
ネジなし
フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

パネル形シリンダ(MPGシリーズ)
【特長】
・ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル技術を採用しておりシリンダーのバッファ性能に優れている。
・取付方式や付属品、シリンダ内径のバリエーションが豊富である。
・ロッド先端種類にオネジとネジなし2種類のバリエーションがある。
・コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
・ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
・ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
・取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
・位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
・シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
・多くのシリンダ内径から選択できる。
【用途】
・ロッド先端種類にネジなしタイプがあり、ワークを直接押す事ができる。(傷つけにくい)
・パネルと固定する場合に使用されるシリンダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル形シリンダ MPGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル形シリンダ MPGシリーズ
エアシリンダ パネルマウントタイプ 単動タイプ
エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ
ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ
ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)ミスミSMCCKDCKDSMC
通常価格-1,6501,646 ----
通常出荷日9日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動形単動タイプ複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド両ロッド片ロッド片ロッド
本体形状パネル形パネルマウントタイプ丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準標準標準ロッド回り止め機能付標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング