メカニカル部品技術窓口

ペンシリンダ PBRシリーズ イメージ
| シリンダ内径(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形、単動押出形、単動引込み形 | |||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください) | |||||
| 使用圧カ範囲 | 複動形 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | ||||
| 単動形 | 0.2~0.7MPa(28~100psi)(2.0~7.0bar) | |||||
| 保証耐圧カ | 1.2MPa(175psi)(12bar) | |||||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~800mm/s | |||||
| ストローク長さの許容さ | 0~150(0~+1.0) >150(0~+1.5) | |||||
| クッション | ラバークッション | |||||
| 配管接続ロ径 | M5×0.8 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
ペンシリンダ(PBRシリーズ)。
【特長】
・JIS標準品。
・耐腐食性が高い。
・多様な取付支持金具。
・豊富なシリーズ。
・両カバーとの接続が加締め構造になっており密封性が向上。
・固定方式の選択肢が増えた。
・ミニ型シリンダで、コンパクトな構造を採用し軽量です。
ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。
・ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。
・ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。
・外形が小さく、高速応答できるので、高周波作業環境にも対応できます。
【用途】
・小径小型シリーズなので軽いものの搬送、スペースが狭い場所でのワークに適用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
4.5通常価格(税別):17,316円~