メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スマートライン丸棒

通常単価(税別)
15,893
税込単価
17,482
通常出荷日:3日目

【特長】・ミディアムオーク色。【用途】・室内用補助手摺。【材質】・集成材+アルミ。

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

BR-735-4000-Mオーク
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-735-4000-Mオークの仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
サイズ(mm)
4000
ミディアムオーク
材質
集成材+アルミ

商品情報

外形図

スマートライン丸棒 外形図01

製品仕様

  • 材質:集成材+アルミ
  • サイズ:4000
 
    アルミレールと木部は150ミリ間隔で木ネジにて固定済みです。アルミレールには75ミリピッチで木ネジ止め用の穴加工がされております。
    スマートライン丸棒 仕様01

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BR-735-4000-Mオーク
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,893
    ( 17,482 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・ミディアムオーク色。【用途】・室内用補助手摺。【材質】・集成材+アルミ。

    ご注意

    • 本商品は1個単位での販売となります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スマートライン丸棒の型番BR-735-4000-Mオークのページです。 型番BR-735-4000-Mオークに関する仕様情報を記載しております。
    スマートライン丸棒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スマートライン丸棒
    どこでも手すりUタイプディンプルL形
    エンパイア手すり
    グランド手すり
    手すり丸棒
    No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]
    メーカーシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマ
    通常価格15,8937,76926,58549,01510,51460,646
    通常出荷日3日目3日目11日目11日目1日目3日目
    パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
    サイズ(mm)4000600×400600900--
    ミディアムオークアイボリ--ミディアムオーク-
    材質集成材+アルミアルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂国産ひのき+真チュウ集成材+ステンレス-ステンレス+塩ビ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト