メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

エンパイア手すり

通常単価(税別)
26,585
税込単価
29,244
通常出荷日:11日目

【特長】・ひのき無塗装。【用途】・手摺/パイプ。【材質】・国産ひのき+真チュウ。

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

BR-570-600-ヒノキムトソウ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-570-600-ヒノキムトソウの仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
サイズ(mm)
600
材質
国産ひのき+真チュウ
仕上げ
ひのき無塗装

型番リスト

表示件数
型番
BR-570-600-ヒノキムトソウ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,585
( 29,244 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ひのき無塗装。【用途】・手摺/パイプ。【材質】・国産ひのき+真チュウ。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンパイア手すりの型番BR-570-600-ヒノキムトソウのページです。 型番BR-570-600-ヒノキムトソウに関する仕様情報を記載しております。
エンパイア手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンパイア手すり
グランド手すり
どこでも手すりUタイプディンプルL形
No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]
スマートライン丸棒
ソフト手すり
メーカーシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマ八幡ねじ
通常価格26,58549,0157,76960,64615,8936,529 -
通常出荷日11日目11日目3日目3日目3日目9日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
サイズ(mm)600900600×400-4000-
材質国産ひのき+真チュウ集成材+ステンレスアルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂ステンレス+塩ビ集成材+アルミ-
仕上げひのき無塗装ミディアムオーク-アイボリ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト