17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

丸棒手すり出隅 BR-563-600-AG/Lオーク

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸棒手すり出隅

販売終了

型番

BR-563-600-AG/Lオーク

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・AGライトオーク仕上げ。【用途】・室内用補助手摺。【材質】・タモ集成材+アルミ+樹脂。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
サイズ(mm)
600
材質
タモ集成材+アルミ+樹脂
仕上げ
AG・ライトオーク
サイズ(φ)
35
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト