メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

どこでも手すりUタイプディンプルL形

通常単価(税別)
7,769
税込単価
8,546
通常出荷日:3日目

シロクマ 手摺・パイプ どこでも手すりUタイプディンプルL形

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

BR-233-600X400-アイボリ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-233-600X400-アイボリの仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
サイズ(mm)
600×400
アイボリ
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂
径(φ)
32
備考
耐荷重:60kg

型番リスト

表示件数
型番
BR-233-600X400-アイボリ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,769
( 8,546 )
3日目

詳細情報

基本情報

シロクマ 手摺・パイプ どこでも手すりUタイプディンプルL形

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

どこでも手すりUタイプディンプルL形の型番BR-233-600X400-アイボリのページです。 型番BR-233-600X400-アイボリに関する仕様情報を記載しております。
どこでも手すりUタイプディンプルL形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
どこでも手すりUタイプディンプルL形
スマートライン丸棒
No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]
エンパイア手すり
グランド手すり
手すり丸棒
メーカーシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマ
通常価格7,76915,89360,64626,58549,01510,514
通常出荷日3日目3日目3日目11日目11日目1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
サイズ(mm)600×4004000-600900-
アイボリミディアムオーク---ミディアムオーク
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂集成材+アルミステンレス+塩ビ国産ひのき+真チュウ集成材+ステンレス-
径(φ)32-34---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト