17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

黄銅製 変換内外ソケット NF

通常単価(税別)
369581
税込単価
406639
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

規格の違うネジを変換するソケット。【特長】・NPTネジ(アメリカ管用テーパーネジ)からPTネジへの変換...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NF-3000

NF-3100

NF-3000寸法図

NF-3000寸法図

NF-3100寸法図

NF-3100寸法図

NF-3281/NF-3611

寸法図

寸法図

イメージ図

イメージ図

製品仕様

外観図

参考図1

参考図1

参考図2

参考図2

参考図3

参考図3

使用条件

使用圧力MAX 6.90MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

品番d1d2φDBL
NF-3011PT1/8NPT1/851420
NF-3022PT1/4NPT1/481724
NF-3033PT3/8NPT3/8112128
NF-3044PT1/2NPT1/2132633
NF-3066PT3/4NPT3/4183239
NF-3088PT1NPT1244048
NF-3111NPT1/8PT1/851420
NF-3122NPT1/4PT1/481724
NF-3133NPT3/8PT3/8112128
NF-3144NPT1/2PT1/2132633
NF-3166NPT3/4PT3/4183239
NF-3188NPT1PT1244048
NF-3281UNF1/4-28PT1/82.51220
NF-3611M6×1PT1/82.51220

開発秘話

 

変換継手は都度製作するなどユーザーが対応に苦慮するケースが多く、即納体制が整っていない状態であった為、
弊社が量産し変換が必要な際の手間とコストを低減できるようにしました。

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

発注コード

RoHS?最小発注数量
ねじ⇔ねじ異径
UNF(おねじ)
1/4-28
Rc
1/8B(6A)
795-6762
10
1個
ねじ⇔ねじ異径
M(おねじ)
M6×P1.0
Rc
1/8B(6A)
795-6771
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369
( 406 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

規格の違うネジを変換するソケット。
【特長】
・NPTネジ(アメリカ管用テーパーネジ)からPTネジへの変換、またはPTネジからNPTネジへの変換用ソケット。
・PT1/8ネジを1/4UNF、またはM6ネジに変換するソケットもあり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製 変換内外ソケット NFのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
耐圧試験の部品として使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用している耐圧試験機の部品として使用しています。耐圧はエアー圧として、ホースを通して試験機に入ります。海外規格品...もっと読む
0人が参考にしています。
分析機器
3
満足度:3.0
RoHS対応で無くても良かったので、通常の仕入先よりも安価で即納してもらえ助かりました。
0人が参考にしています。
冷却水配管
5
満足度:5.0
冷却水配管の変換継手に使っています。米国製の装置はNPT規格が多いので、こちらのような変換継手があると重宝します。問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の配管
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。
NPT継ぎ手をPTへ変換するのに使用
5
満足度:5.0
NPT継手をPTへ変換しするのに使用。 以前は内作で制作していましが、低価格だったので購入品へと 変更しました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどれぐらいの使用温度や圧力で使えますか?
A
温度-50℃ ~ 150℃、 
圧力:NPT・UNF・M6ネジすべて6.90Mpaとなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製 変換内外ソケット NF
ステンレス製 NPT変換内外ソケット(SUS304)
ネジ継手 内・外ソケット NF
ネジ継手 異径内・外ソケット NF
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット
金属管継手 ストリートエルボ 黄銅製
メーカーアソーアソーアソーアソーミスミオンダ製作所
通常価格369-1,697 -231 -297 -560 -1,267 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ブッシング・おすめすソケットブッシング・おすめすソケットブッシング・おすめすソケットブッシング・おすめすソケットソケットストリートエルボ
材質C3604BDSUS304C3604BDC3604BDC3604C3771BE
表面処理なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力区分2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング