17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレス製 NPT変換内外ソケット(SUS304)

通常単価(税別)
1,6976,197
税込単価
1,8676,817
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

規格の違うネジを変換するソケット。【特長】・NPTネジ(アメリカ管用テーパーネジ)からPTネジへの変換...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NF-8300

NF-8400

NF-8300寸法図

NF-8300寸法図

NF-8400寸法図

NF-8400寸法図

製品仕様

外観

参考図1

参考図1

参考図2

参考図2

参考図3

参考図3

使用条件

使用圧力MAX 20.6MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質SUS304
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

品番d1d2φDB(HEX)L
NF-8311PT1/8NPT1/841727
NF-8322PT1/4NPT1/472235
NF-8333PT3/8NPT3/892437
NF-8344PT1/2NPT1/2133246
NF-8366PT3/4NPT3/4163650
NF-8388PT1NPT1204660
NF-8411NPT1/8PT1/841727
NF-8422NPT1/4PT1/472235
NF-8433NPT3/8PT3/892437
NF-8444NPT1/2PT1/2133246
NF-8466NPT3/4PT3/4163650
NF-8488NPT1PT1204660

開発秘話

 

変換継手は都度製作するなどユーザーが対応に苦慮するケースが多く、
即納体制が整っていない状態であった為、弊社が量産し変換が必要な際の
手間とコストを低減できるようにしました。

型番リスト

表示件数

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

発注コード

RoHS?最小発注数量
R
1/8B(6A)
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
795-6789
10
1個
R
1/4B(8A)
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
795-6797
10
1個
R
3/8B(10A)
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
795-6801
10
1個
R
1/2B(15A)
NPT(めねじ)
1/2B(15A)
795-6819
10
1個
R
3/4B(20A)
NPT(めねじ)
3/4B(20A)
795-6827
10
1個
R
1B(25A)
NPT(めねじ)
1B(25A)
795-6835
10
1個
NPT(おねじ)
1/8B(6A)
Rc
1/8B(6A)
795-6843
10
1個
NPT(おねじ)
1/4B(8A)
Rc
1/4B(8A)
795-6851
10
1個
NPT(おねじ)
3/8B(10A)
Rc
3/8B(10A)
795-6860
10
1個
NPT(おねじ)
1/2B(15A)
Rc
1/2B(15A)
795-6878
10
1個
NPT(おねじ)
3/4B(20A)
Rc
3/4B(20A)
795-6886
10
1個
NPT(おねじ)
1B(25A)
Rc
1B(25A)
795-6894
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,197
( 6,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,097
( 3,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,197
( 6,817 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

規格の違うネジを変換するソケット。
【特長】
・NPTネジ(アメリカ管用テーパーネジ)からPTネジへの変換、またはPTネジからNPTネジへの変換用ソケット。
・PT1/8ネジを1/4UNF、またはM6ネジに変換するソケットもあり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 NPT変換内外ソケット(SUS304)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
社内生産設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
海外から新しく導入した生産設備装置に使用しています。海外製装置の為、圧縮空気の経路に使う際に、相手がNPTネジ(アメリカ...もっと読む
0人が参考にしています。
類似品各種との比較検討目的
5
満足度:5.0
量産へ向けての設計、開発段階試作品に対し、付帯部品として類似品各種との比較検討目的で利用しました。信頼の於ける有名ブラン...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の配管
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています60p2
0人が参考にしています。
開発品の配管継手
5
満足度:5.0
加工にするしかないと思いながら検索し、そのまま使用出来たので、価格・納期を含めて大満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどれぐらいの使用温度や圧力で使えますか?
A
温度-50℃ ~ 150℃、 
圧力:20.6Mpa以下、但しUNF・M6ネジの変換は6.90Mpaとなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 NPT変換内外ソケット(SUS304)
ステンレス製ねじ込み式管継手 111SS 丸ソケット SUS304
ステンレス製ねじ込み式管継手 110SS ニップル SUS304
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット
ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット
ステンレス製管フランジ SUS F304 ねじ込みフランジ 5K
メーカーアソー藤井高圧工業藤井高圧工業イノックイノックイノック
通常価格1,697-1,060 -703 -1,261 -1,008 -1,648 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径フランジ
接続形状ブッシング・おすめすソケットソケット両ニップルソケットソケットフランジ
材質SUS304ステンレスステンレスSUS304SUS304SUSF304
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング