17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

エーチェック ニップルタイプ

通常単価(税別)
1,6978,395
税込単価
1,8679,235
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体が両外ネジタイプのチェックバルブ。【特長】・配管の省スペース化が図れる。・シンプルなポペット構造な...

詳細を確認
  • ミスミ掲載型番とメーカーカタログ掲載型番が異なりますが、同仕様(ともにRoHS対応)となります。 ※例:「AT-1011」=「AT-1011R」
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ニップルタイプ寸法図

ニップルタイプ寸法図

製品仕様

 C3604タイプSUSタイプ
チェックバルブ本体C3604BD(cd75PPM以下)
ニッケルメッキ付き
SUS316
バルブ本体C3604BD(cd75PPM以下)SUS316
シールOリングフッ素ゴムフッ素ゴム
バルブホルダーC3604BD(cd75PPM以下)SUS316
スプリングSUS316SUS316
C型止め輪SUS304SUS304
サイズ1/8・1/4・3/8・1/2
最高使用圧力2.0MPa
クラッキング圧0.007MPa
使用流体エアー・水
温度条件0~100℃

規格表

品番材質取り付けネジ寸法(mm)
dBL
AT-1011C3604R1/81223
AT-1022C3604R1/41429
AT-1033C3604R3/81734
AT-1044C3604R1/22240
AT-8011SUSR1/81223
AT-8022SUSR1/41429
AT-8033SUSR3/81734
AT-8044SUSR1/22240

使用例

  • 検査、医療、洗浄、工作、空圧、コンプレッサー、ポンプ等 機械の内部配管に
  • 循環装置等の逆流防止に
  • 簡易なリリーフ弁として
  • エア以外に水、油(低粘度)も流せます
  • よりコンパクトな設計に

商品特長詳細

仕組み

エーチェック ニップルタイプ 商品特長詳細01

主な特徴

エーチェック ニップルタイプ 商品特長詳細02

主にネジサイズ10A以上から、面間も大きくなる




  • 一般的な逆止弁と比べてコンパクト
  • 本体がニップル、ソケットで、コンパクトな配管が可能。配管の選択肢も広がります。
  • 黄銅(メッキ付)、SUSの2材質の選択が可能
  • シンプルなポペット構造
  • RoHS相当品(※RoHS2の材料にも対応済み)

開発秘話

 

空圧機器メーカーがエアー専用の逆止弁を販売している中で、
ユーザーでは水も対応できる小型の逆止弁の要望が強く、
小型に特化したバルブを製造している弊社が量産するに至りました。

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

トラスココード

RoHS?最小発注数量
[黄銅] 3604BD
1/8B
1/8B
796-2673
10
1個
[黄銅] 3604BD
1/4B
1/4B
796-2681
10
1個
[黄銅] 3604BD
3/8B
3/8B
796-2690
10
1個
[黄銅] 3604BD
1/2B
1/2B
796-2703
10
1個
[ステンレス] SUS316
1/8B
1/8B
796-2711
10
1個
[ステンレス] SUS316
1/4B
1/4B
796-2720
10
1個
[ステンレス] SUS316
3/8B
3/8B
796-2738
10
1個
[ステンレス] SUS316
1/2B
1/2B
796-2746
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,853
( 2,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,444
( 2,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,162
( 5,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,886
( 7,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,395
( 9,235 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体が両外ネジタイプのチェックバルブ。
【特長】
・配管の省スペース化が図れる。
・シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがない。

ご注意

  • ミスミ掲載型番とメーカーカタログ掲載型番が異なりますが、同仕様(ともにRoHS対応)となります。 ※例:「AT-1011」=「AT-1011R」

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーチェック ニップルタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
落油防止として使用しています
5
満足度:5.0
当社で使用しているマシニングセンターの切削油の落油防止として使用しています。切削油を吐出した後、止めた時にどうしても配管...もっと読む
2人が参考にしています。
逆止弁として利用
4
満足度:4.0
エアーコンプレッサー用付帯配管にて逆止弁として利用しています。通常サイズの逆止弁が実装できない狭所に対し常用継手のような...もっと読む
0人が参考にしています。
12Vハンディー小型コンプレッサー逆支弁として
4
満足度:4.0
ハンディータイプコンプレッサーの小型の逆支弁として装着しましたが、 吐出圧が低く逆支弁として抵抗が強いのか、タンクにエア...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水の使用は可能ですか?
A
可能です。使用流体は主に水・空気となります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーチェック ニップルタイプ
エーチェック ソケットタイプ
125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ
ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブフランジ
ストレート SM型 JIS10K型 
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN
メーカーアソーアソー東洋バルヴキッツイシザキ大和バルブ
通常価格1,697-2,442 -4,022 -6,976 -20,626 -9,498 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目3日目〜
種類ばね式(インライン)ばね式(インライン)スイング式リフト式スモレンスキ式スイング式
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力規格なし・その他規格なし・その他12510K10K10K
供給側 接続種類RRcRcフランジFFフランジRc
制御側 接続種類RRcRcフランジFFフランジRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング