メカニカル部品技術窓口
本体が両内ネジタイプのチェックバルブ。【特長】・配管の省スペース化が図れる。・シンプルなポペット構造な...
詳細を確認
寸法図
| C3604タイプ | SUSタイプ | |
|---|---|---|
| チェックバルブ本体 | C3604BD(cd75PPM以下) ニッケルメッキ付き | SUS316 |
| バルブ本体 | C3604BD(cd75PPM以下) | SUS316 |
| シールOリング | フッ素ゴム | フッ素ゴム |
| バルブホルダー | C3604BD(cd75PPM以下) | SUS316 |
| スプリング | SUS316 | SUS316 |
| C型止め輪 | SUS304 | SUS304 |
| サイズ | 1/8・1/4・3/8・1/2 | |
| 最高使用圧力 | 2.0MPa | |
| クラッキング圧 | 0.007MPa | |
| 使用流体 | エアー・水 | |
| 温度条件 | 0~100℃ | |

参考図1

参考図2

参考図3

参考図4

参考図5

参考図6
| 品番 | 材質 | 取り付けネジ | 寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| d | B | L | ||
| AS-1011 | C3604 | Rc1/8 | 14 | 35 |
| AS-1022 | C3604 | Rc1/4 | 17 | 45 |
| AS-1033 | C3604 | Rc3/8 | 21 | 55 |
| AS-1044 | C3604 | Rc1/2 | 27 | 70 |
| AS-8011 | SUS | Rc1/8 | 14 | 35 |
| AS-8022 | SUS | Rc1/4 | 17 | 45 |
| AS-8033 | SUS | Rc3/8 | 21 | 55 |
| AS-8044 | SUS | Rc1/2 | 27 | 70 |


主にネジサイズ10A以上から、面間も大きくなる
空圧機器メーカーがエアー専用の逆止弁を販売している中で、
ユーザーでは水も対応できる小型の逆止弁の要望が強く、
小型に特化したバルブを製造している弊社が量産するに至りました。

アソー
黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外・内テーパーネジ型
エーチェックはエースボール同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>エースボールと組み合わせて省スペース化が図れます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005237024/221005237024_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
ミヤワキ
逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型
0通常価格(税別):10,210円~

キッツ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):3,330円~

ミスミ
チャッキバルブ
4通常価格(税別):10,370円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み
5通常価格(税別):8,846円~

キッツ
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
4.6通常価格(税別):4,885円~

キッツ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,096円~

ミスミ
スイングチャッキバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14A
0通常価格(税別):9,040円~

桑名金属工業(旧:日立バルブ)
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形
0通常価格(税別):5,652円~

オンダ製作所
ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型
0通常価格(税別):4,196円~