メカニカル部品技術窓口
【ブランド】アソー【材質】ボディ:C3771BEボール:C3604BDシート:PTFEOリング:NBR...
詳細を確認
寸法参考図①

寸法参考図②

エースボール図1

エースボール図2

エースボール図3

エースボール図4

エースボール図5
| 使用圧力 | MAX 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃(凍結無き事)~+80℃ |
| 弁箱耐圧検査 | 1.5MPa |
| 弁座漏れ検査 | 0.6MPa |
| ボディ材質 | C3771BD |
| ソケット材質 | C3604BD |
| シート材質 | PTFE |
| Oリング材質 | NBR70-1 |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |
| 品番 | φd | A(R) | L | L1 | L2 | H (約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-1111 | 6 | 1/8 | 49 | 24.5 | 28 | 29 |
| BT-1222 | 6 | 1/4 | 49 | 24.5 | 28 | 29 |
| BT-2333 | 8 | 3/8 | 57 | 28.5 | 35 | 31 |
| BT-3111 | 6 | 1/8 | 49 | 24.5 | 35 | 29 |
| BT-3222 | 6 | 1/4 | 49 | 24.5 | 35 | 29 |
| BT-4333 | 8 | 3/8 | 57 | 28.5 | 43 | 31 |
【ブランド】アソー
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3604BD
シート:PTFE
Oリング:NBR
【構造】
レデューストボア
3方2面シートLポート(切替用)のバルブ。
【特長】
・L字方向の流路を切り替えるためのバルブ



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~