メカニカル部品技術窓口
【特長】・新開発PID制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングによ...
詳細情報を確認する
・TC4S

・TC4SP

・TC4Y

・TC4W

・TC4H

・TC4L

・TC4M

| 型番 | TC4S | TC4SP | TC4Y | TC4M | TC4W | TC4H | TC4L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC電圧型 | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||
| AC/DC電圧型 | 24VAC 50/60Hz、24-48VDC | |||||||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90~110% | |||||||
| 消費電力 | AC電圧型 | 5VA以下(100-240VAC 50/60Hz) | ||||||
| AC/DC電圧型 | 5VA以下(24VAC 50/60Hz)、3W以下(24-48VDC) | |||||||
| 表示方式 | 7セグメント(赤色)、以外の表示部(緑色、黄色、赤色)LED方式 | |||||||
| 文字サイズ(W×H) | 7.0×15.0mm | 7.4×15.0mm | 9.5×20.0mm | 9.5×20.0mm | 7.0×14.6mm | 11.0×22.0mm | ||
| 入力仕様 | 測温抵抗体 | DPt100Ω、Cu50Ω(許容線路抵抗:線当たり5Ω以下) | ||||||
| 熱電対 | K(CA)、J(IC)、L(IC) | |||||||
| 表示精度※1 | 測温抵抗体 | ・常温(23℃±5℃)区間:(PVの±0.5%または±1℃の中で大きい方)±1digit ・常温以外の区間:(PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit ※TC4SPは精度基準に±1℃を加える | ||||||
| 熱電対 | ||||||||
| 制御出力 | リレー | 250VAC 3A 1a | ||||||
| SSR | 12VDC±2V 20mA以下 | |||||||
| 警報出力 | AL1、AL2リレー:250VAC 1A 1a(TC4SP、TC4YはAL1のみ) | |||||||
| 制御方式 | ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御 | |||||||
| 調節感度 | 1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変 | |||||||
| 比例帯幅(P) | 0.1~999.9℃/°F | |||||||
| 積分時間(I) | 0~9,999秒 | |||||||
| 微分時間(D) | 0~9,999秒 | |||||||
| 制御周期(T) | 0.5~120.0秒 | |||||||
| 手動リセット値 | 0.0~100.0% | |||||||
| サンプリング周期 | 100ms | |||||||
| 耐電圧 | AC電圧型 | 2,000VAC 50/60Hz 1分間(入力端子と電源端子間) | ||||||
| AC/DC電圧型 | 1,000VAC 50/60Hz 1分間(入力端子と電源端子間) | |||||||
| 耐振動 | 5~55Hz(周期1分間)複振幅0.75mm X、Y、Z 各方向 2時間 | |||||||
| リレー寿命 | 機械的 | OUT:500万回以上、AL1/2:500万回以上 | ||||||
| 電気的 | OUT:20万回以上(250VAC 3A 抵抗負荷)、AL1/2:30万回以上(250VAC 1A 抵抗負荷) | |||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500VDCメガ) | |||||||
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±2kV R相、S相 | |||||||
| 停電補償 | 約10年(不揮発性半導体メモリ方式) | |||||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~50℃、保存時:-20℃~60℃ | ||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||||||
| 絶縁形態 | 二重絶縁または強化絶縁(記号: 、測定入力部と電源部間の耐電圧:AC電圧型:2kV、AC/DC 電圧型:1kV) | |||||||
| 獲得規格 | UL / CE(AC/DC電圧型は除く) | |||||||
| 重量※2 | 約141g (約94g) | 約123g (約76g) | 約174g (約85g) | 約204g (約133g) | 約194g (約122g) | 約194g (約122g) | 約254g (約155g) | |
※1:熱電対 L(IC)、測温抵抗体 Cu50Ω
ただし、TC4SPは精度基準に±1℃を加えます。
※2:梱包状態の重量であり、カッコ内の重量は本体のみの重量です。
※耐環境性の使用条件は氷結または結露しない状態です。
【特長】
・新開発PID制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングによる理想的な温度制御を実現。
・リレー出力とSSR駆動出力を同時内蔵:SSR駆動出力を用いた位相制御、サイクル制御可能(SSRP機能)。
・大型表示部採用による視認性向上。
・コンパクト設計による省スペースを実現:従来品比最大38%カット(奥行き基準)。
・設定温度(SV)比現在温度(PV)の偏差表示機能を搭載。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):6,221円~

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
4通常価格(税別):17,417円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,230円

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):15,410円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計)オプション
4.6通常価格(税別):180円~

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):10,210円~

HANYOUNG
デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9
0通常価格(税別):11,091円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~