メカニカル部品技術窓口

確定しました

デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズ

型番:

T3S-B4SK4C-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T3S-B4SK4C-Nの仕様・寸法情報

制御方式
ON/OFF制御 / P制御
入力方式
熱電対
入力点数(ヶ)
1
制御点数(ヶ)
1
制御出力
電圧パルス
故障検出機能
センサ断線
表示桁数
3
外形サイズ
W48×H48mm
電源電圧
100-240VAC 50/60Hz
入力センサ
K(CA)
温度範囲(℃)
0~399
温度単位
摂氏

商品情報

外形図

単位:mm

・T3S

デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズ 外形図1

・T3H

デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズ 外形図2

・パネル加工寸法

単位:mm
デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズ 外形図3

T3S

デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズ 外形図4

T3H

製品仕様

・センサ別の温度範囲

デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズ 製品仕様関連画像
 
型番T3ST3H
電源電圧100-240VAC 50/60Hz110/220VAC 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の90~110%
消費電力5VA以下3VA以下
表示方式7セグメント(赤色)LED方式
文字サイズ(W×H)4.0×8.0mm6.0×10.0mm
表示精度F.S.±1% rdg±1digitF.S.±0.5% rdg±1digit
設定方法デジタル設定
設定精度F.S.±1%F.S.±0.5%
入力センサ熱電対(T.C):K(CA)、J(IC)、R(PR)/測温抵抗体(RTD):DPt100Ω
※T3S、T3HはR(PR)を除く。
入力線路抵抗熱電対(T.C):100Ω以下/測温抵抗体(RTD):許容線路抵抗線当たり5Ω以下
制御方式ON/OFF制御調節感度:F.S.0.5%±0.2%固定調節感度:F.S.0.2~3%可変
P制御比例帯幅:F.S.±3%固定
比例周期:20秒固定
比例帯幅:F.S.1~10%可変
比例周期:20秒固定
RESET VR調節範囲F.S.±3%可変(制御偏差候補)
制御出力・リレー出力:250VAC 2A 1c
・SSR駆動出力:12VDC±3V 20mA以下
・電流出力:DC4-20mA(負荷抵抗600Ω以下)
・リレー出力:250VAC 3A 1c
・SSR駆動出力:24VDC±3V 20mA以下
・電流出力:DC4-20mA(負荷抵抗600Ω以下)
自己診断バーンアウト回路内蔵(センサ断線時出力遮断)
絶縁抵抗100MΩ以上(500VDCメガ)
耐電圧2,000VAC 50/60Hzにて1分間
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 1μs)±1kV
振動耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅0.75mmX、Y、Z各方向 1時間
誤動作10~55Hz(周期1分間)複振幅0.5mmX、Y、Z各方向 10分間
衝撃耐衝撃300m/s2(約30G)X、Y、Z各方向 3回
誤動作100m/s2(約10G)X、Y、Z各方向 3回
リレー寿命メイン出力1,000万回以上
補助出力10万回以上(250VAC 3A 抵抗負荷)
耐環境性使用周囲温度-10~+50℃、保存時:-25~65℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
重量約196g約496g

※フルスケール(F.S.)はセンサ別の測定温度範囲と同じです。
例)測定温度範囲が-99.9~+199.9℃の場合は、フルスケールは”299.8”となります。

※耐環境性の使用条件は氷結または結露しない状態です。

※重量は梱包を含めていません。

型番リスト

表示件数
型番
T3S-B4SK4C-N

入力方式

制御出力

外形サイズ

入力センサ

温度範囲

(℃)

温度単位

最小発注数量
熱電対
電圧パルス
W48×H48mm
K(CA)
0~399
摂氏
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,979
( 12,077 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN規格の多様なサイズ(W48×H48、W48×H96)。
・表示精度:F.S±0.5%(T3H)。
・フリー電源:T3Sシリーズ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズの型番T3S-B4SK4C-Nのページです。 型番T3S-B4SK4C-Nに関する仕様情報を記載しております。
デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスイッチ設定型 温度調節器 T3シリーズ
冷凍機専用 温度調節器 TC3YFシリーズ
高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)ミスミ
通常価格10,9796,437 -7,429 -6,221 -3,548 --
通常出荷日8日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜お見積り
制御方式ON/OFF制御 / P制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
入力点数(ヶ)111111
制御点数(ヶ)111111
故障検出機能センサ断線ループ断線なしなしセンサ断線-
表示桁数3344--

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト