17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

通常単価(税別)
52,703
税込単価
57,973
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CNC工作機械の加工不良品の発生を未然に防止する検出機器。【特長】・±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアマイクロセンサ DPA-SR/LR

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

 

有無検知しか出来なかった、従来の空圧式「ギャップセンサ」の常識が覆る、±0.5μm〜繰返し精度をもったセンサ。切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知。

 

メトロールのエア式精密着座センサが選ばれる理由

CNC工作機械の加工不良発生を未然に防止

IP67クーラント保護構造

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

信号点のバラツキが小さく、切粉の噛み込みによる、ワークの浮き上がりを確実に検知。
許容公差内で精密着座の確認を行い、加工不良品の発生を防止。

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

工作機械内に、センサの設置が可能に。
エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上。

マスタ設定が簡単

2点設定型 新発売!

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

信号点の設定は、治具に許容公差内のマスタを挟み、マスターセットボタンを1秒間長押しするだけ。自己診断機能付きで、適正な測定空気圧の範囲から外れると、点滅アラーム信号が出る。

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

2点の許容公差(+/-)設定で、3クラスを良否判別。
手間のかかる「ピンゲージ」や、高額な「エアマイクロメータ」での、加工ワークの内径検査が、簡単・確実・安価に可能。測定信号をNCへ外部出力でき、機械の自動化が実現。

機種ラインナップ

形式名 検出距離 信号設定
DPA-SR1 1~100μm
ショートレンジ形
1点設定形
DPA-LR1 80~350μm
ロングレンジ形
1点設定形

製品比較情報

  メトロールの
エアマイクロセンサ
他社製
エアセンサ/ギャップセンサ
繰返し精度
±0.5μm〜
×
±20μm〜
空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像
ワークの「精密着座確認」が実現

信号点のバラツキが 小さいので、
切粉の噛み込みによる、ワークの浮き上がりを確実に検知。

許容公差内で精密着座の確認を行い、
加工不良品の発生を防止します。
ワークの「有り無し確認」程度

信号点のバラツキが 大きい為、
ワークの有り無し程度しか検知 できない。

切粉の噛み込みによる、ワークの浮き上がり、
ワークと治具の 精密着座確認はできない。
検出可能範囲
1〜350μm
×
40〜250μm
保護構造
IP67
(クーラントが飛び散る悪環境下にも、
適応します)

IP66
(クーラントが飛び散る悪環境下には、
不向きです)
応答時間
約0.8秒(エア配管1.5mにて)

センサ本体の機内設置により、
エア配管を短縮できます
×
約5秒(エア配管12mにて)

センサ本体の機外設置により、
エア配管が長くなります
しきい値・スキマの数値表示 ×
表示不可(ON/OFF信号のみ)*

表示可能

※チューブ長1.5m/推奨エアノズル使用時。

製品仕様

形式名 DPA-SR1 DPA-SR2 DPA-LR1 DPA-LR2
検出距離 1~100μm* 80~350μm*
繰返し精度 ±0.5μm:検出距離 1~60μm
±1μm:検出距離 60~100μm


定格圧力変化±1%以内の時*
±1μm:検出距離 80~150μm
±3μm:検出距離 150~250μm
±5μm:検出距離 250~350μm

定格圧力変化±1%以内の時*
応答時間 0.8秒 *
電気的応答速度 80ms 10ms 80ms 10ms
保護構造 IP67
使用圧 0.15〜0.2MPa
使用温度範囲 0℃〜60℃(結露ないこと)

※しきい値の設定は、マスターセットボタンをワンタッチで、簡単に設定ができます。

お客様の事例紹介

エンジン部品加工時の着座確認

シャンクの密着確認

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

従来の空圧式ギャプセンサの10倍、±0.5μm繰返し精度で、エンジンの精密切削加工が実現。

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

切粉の噛み込みによる、10µmの僅かな浮き上がりを確実に検出し、精密加工が実現。

タイヤ用金型加工時の密着確認

表面の粗いダイカストの着座確認

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

ドライ加工の切粉による、10μmの浮き上がりを安定検出し、加工精度向上が実現。

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

350μm検出距離で、面相度の粗いワークと治具との着座を、確実に確認。

油圧プレス加工時の型の密着確認

CNC旋盤の加工原点出し

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

上型と下型のスキマに挟み込んだ、10μmの異物を安定して検出。

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ:関連画像

ハードディスク用ハウジング部品の不良品発生を未然に防止。

開発秘話

 

「エアマイクロセンサ」は、治具とワークの密着を、±0.5µm繰返し精度でチェックする空圧式「精密着座センサ」。
切粉などによる「ワーク」の浮き上がりを検出して、「着座不良」による加工不良品の発生を生産工程で確実に防止します。

型番リスト

表示件数

検出タイプ

検出距離(推奨エアノズル使用時)

繰返し精度(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて)

RoHS?最小発注数量
ロングレンジ形
80~350μm
±1μm (検出距離 80~150μm)/±3μm (検出距離 150~250μm)/±5μm (検出距離 250~350μm)
10
1個
ショートレンジ形
1~100μm
±0.5μm (検出距離1~60μm)/±1μm (検出距離 60~100μm)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,703
( 57,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,703
( 57,973 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CNC工作機械の加工不良品の発生を未然に防止する検出機器。
【特長】
・±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知
・IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能
・エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上
・マスタ設定が簡単。自己診断機能付き。製造工程の段階で、加工不良の発生を防止
【用途】
・エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適
・シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適
・CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作機械に組み込み使用
5
満足度:5.0
自社製工作機械に組み込み使用しています。砥石の摩耗量検知に利用しています。十分な性能を発揮しており満足しています。価格面...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qしきい値・スキマの数値表示はできますか?
A
ON/OFF信号のみとなります。しきい値の設定は、マスターセットボタンをワンタッチで簡単に設定ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ
3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3-Lシリーズ
メーカーメトロールCKDCKDSMCSMCSMC
通常価格52,70319,304 -67,721 -16,196 -13,838 -21,210 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜13日目4日目〜4日目〜19日目
種類検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器
検出機器 種類着座確認着座確認密着確認着座確認着座確認着座確認
応答速度(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて)0.8秒-----
保護構造IP67-----
使用圧(設定圧)0.15~0.2MPa-----
よく一緒に購入される商品

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング