17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm)

    ~mm
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm)

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SUPRA W4シリーズ オールステンレス

通常単価(税別)
1,0252,450
税込単価
1,1282,695
通常出荷日:9日目

【特長】・通常のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能があります。・ブリッジが外側に開くので作業性...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUPRA W4シリーズ オールステンレス 外形図

製品仕様

材質

  • (1)バンド:ステンレススチール(AISI304)
  • (2)ブリッジ:ステンレススチール(AISI304)
  • (3)ボルト:ステンレススチール(AISI304)
  • (4)ナット:ステンレススチール(AISI304)
  • (5)スペーサー:ステンレススチール(AISI304)SW4 73以上

規格表

SUPRA W4シリーズ オールステンレス 規格表

注意・禁止事項

推奨締付トルクは、あくまでも目安であり保証するものではありません。
ご使用の際には、事前にテストして締付トルクをお決めください。

型番リスト

表示件数

ホース外径締付範囲(Min)

(mm)

ホース外径締付範囲(Max)

(mm)

最大トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
17
19
10
10
1個
21
23
10
10
1個
23
25
10
10
1個
25
27
10
10
1個
27
29
10
10
1個
29
31
13
10
1個
31
34
13
10
1個
34
37
13
10
1個
37
40
13
10
1個
40
43
13
10
1個
43
47
16
10
1個
47
51
16
10
1個
51
55
16
10
1個
55
59
16
10
1個
59
63
16
10
1個
63
68
16
10
1個
68
73
30
10
1個
73
79
30
10
1個
79
85
30
10
1個
91
97
30
10
1個
97
104
30
10
1個
104
112
30
10
1個
112
121
30
10
1個
121
130
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,025
( 1,128 )
9日目
1,086
( 1,195 )
9日目
1,176
( 1,294 )
9日目
1,176
( 1,294 )
9日目
1,120
( 1,232 )
9日目
1,178
( 1,296 )
9日目
1,135
( 1,249 )
9日目
1,166
( 1,283 )
9日目
1,275
( 1,403 )
9日目
1,215
( 1,337 )
9日目
1,585
( 1,744 )
9日目
1,595
( 1,755 )
9日目
1,674
( 1,841 )
9日目
1,595
( 1,755 )
9日目
1,685
( 1,854 )
9日目
1,774
( 1,951 )
9日目
2,070
( 2,277 )
9日目
2,273
( 2,500 )
9日目
2,283
( 2,511 )
9日目
2,270
( 2,497 )
9日目
2,181
( 2,399 )
9日目
2,365
( 2,602 )
9日目
2,450
( 2,695 )
9日目
2,314
( 2,545 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能があります。
・ブリッジが外側に開くので作業性が向上します。
・Rolled-Edge(バンド両端のR加工)により、ホースへの損傷を防止します。
・特殊ボルトを使用しており、高い張力にも耐えることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUPRA W4シリーズ オールステンレスのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
外販用産業機械の付帯部品として
5
満足度:5.0
外販用産業機械の付帯配管(ホース類)接続部に使用しています。過去の利用実績に於ける性能、使い勝手に満足度の高い商品に関し...もっと読む
1人が参考にしています。
水道蛇口にビニルホース止めとして、使用
5
満足度:5.0
いままで、普通のホース止めを使用していましたが、どんなにきつく締めても水が洩って悩みましたが、しっかりと止まり満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUPRA W4シリーズ オールステンレス
SUPRA W2シリーズ セミステンレス
ASFA-L アスファ・エルW4シリーズ
ASFA-S アスファ・エスW4シリーズ
ASFA-L アスファ・エルW2シリーズ
1081オールステンレスシリーズ
メーカーMIKALORMIKALORMIKALORMIKALORMIKALORSK
通常価格1,025-515 -302 -418 -144 -278 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
材質ステンレスステンレス+スチールステンレスステンレスステンレス+スチールSUS304
ボルト材質ステンレススチールステンレスステンレススチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング