17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VS-2405(5V出力)用対応照明器(DC5V)延長ケーブル

販売終了

型番

V5SM3-1M

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・VS-2405-2 用 DC5V入力照明器用延長ロボットケーブル。
【特長】
・電源コントローラVS-2405-2対応のDC5V入力照明器用。
・標準で1~10mで1m単位で長さを指定可能。
・照明器の設置条件に最適な長さのケーブルが選択可能。
【用途】
・照明器用のケーブルに最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月末に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
延長ケーブル
ケーブル長さ(m)
1
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト