17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • 磁石

    ~mm
  • ロッド先端ネジ種類

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズの仕様

ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ イメージ

ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ イメージ

内径(mm)6810
作動方式MU:複動形 MSU:単動押出し形
使用流体空気(40μm以上のフィルターにて濾過した空気をご使用下さい)
使用圧カ範囲複動形0.15~0.7MPa(22~100psi)0.1~0.7MPa(14~100psi)
単動形0.3~0.7MPa(44~100psi)0.2~0.7MPa(29~100psi)
保証耐圧カ1.05MPa(150psi)
周囲及び使用流体温度-20~80℃
使用ピストン速度複動形:30~500mm/s 単動形:50~500mm/s
ストローク長さの許容差0~+1.0
クッション無し
配管接続ロ径M3×0.5

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

使用圧力

(MPa)

磁石

ロッド先端ネジ種類

最小発注数量
4 ~ 30
10
0.1~0.7
あり
メネジ
1個
4 ~ 30
10
0.1~0.7
あり
オネジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

4方向からの取付可能な小型シリンダ。
【特長】
・JIS標準。
・複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースが小さくてすむ。
・本体に、センサースイッチ取付用の溝があるため、センサースイッチの取付が簡単。
・薄型シリンダと同等の推力があるが、さらに小型のため、薄型シリンダが設置できない場所にも設置可能。
・シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる。
・内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
・位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
【用途】
・スペースが狭いところへの設置を考えている場合や何連か並列に並べて使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械
4
満足度:4.0
割と安価なシリンダーだったので試しにという意味でも購入しました。今のところは問題ないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ
低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CM2X-Zシリーズ
エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
ペンシリンダ PBシリーズ
ペンシリンダ PBRシリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)SMCSMCSMCAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格-7,804 -1,646 ----
通常出荷日9日目9日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜9日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動形複動複動複動複動形複動形
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状角形丸形丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング