17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スクリュージャッキ(直交)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクリュージャッキ(直交)

販売終了

型番

J0GHIK0100BSN

2022年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ウォーム歯車と台形ねじで構成された標準型のスクリュージャッキです。ストローク内のどの位置でもセルフロック(自己保持)が可能。
【特長】
・基本容量:10~300kN。
・ねじ軸は炭素鋼製(右ねじれ)。回り止めキー付きもあります。
・減速機構部はグリース潤滑を標準とし、滑らかな動作で長寿命を実現。
・ねじ軸保護のジャバラ、手動操作用ハンドホイール、トラニオンベース、制御用のリミットスイッチ、RCエンコーダなどオプションも豊富。

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
精度
並級
リード(mm)
4
モータ取付姿勢
直交
グリース
標準
モータ有無
なし(お客様にて組み込み)
潤滑ユニット有無
なし
軸径(φ)
20
使用温度範囲(℃)
-15~80
基本容量(kN)
10
ウォーム減速比
5
外形
吊下型

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト