17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ径(M)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ種

    ~mm
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • 最大使用厚(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 引張最大荷重(kN)

    ~mm
  • 下穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ルーティアンカー(ステンレス) SCタイプ 芯棒打込み式【1~50個入り】

通常単価(税別)
2,86916,374
税込単価
3,15618,011
通常出荷日:1日目~4日目

【ブランド】ユニカ【ねじの呼び】M6,M8,M10,M12,M16,M20【材質】ステンレスピンを見る...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

全長

(mm)

ねじ種

ねじ長さ

(mm)

ねじ径(インチ)

最大使用厚

(mm)

トラスココード

JANコード

引張最大荷重

(kN)

下穴径

(mm)

埋込深さ

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
12
150
M
50
-
88
491-2373
4989270710245
21.4
12.7
45
30本
10
1個
8
100
M
35
-
55
491-2471
4989270710115
9.6
8.5
35
50本
10
1パック

50個入り

8
90
M
25
-
45
491-2497
4989270710108
9.6
8.5
35
50本
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,869
( 3,156 )
1日目
16,374
( 18,011 )
4日目
14,150
( 15,565 )
4日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】ユニカ
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
【材質】
ステンレス

ピンを見るだけで、確実打ち込みが可能なアンカーボルト。
【特長】
・ピンを打ち込むだけの簡単作業、確実施行
・ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能
・ネジ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穴あけ、ガタツキのないアンカー施行が可能
・SCタイプはさびに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍
【用途】
・建築工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板取付工事・椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる器具の取付に適しています

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

商品情報

外形図

外形図

外形図

構造

構造図

構造図

  • ピン(芯棒):ピンの打ち込みにより開脚状態を確認。
  • 雄ねじ:ミリ・インチねじ。
  • ナット・ワッシャー:埋め込みの調整役。
  • 特殊鋼材:ねじ径と同じ径、堅牢なメッキ処理。
  • ヒダ:摩擦抵抗を増すヒダ。

寸法

SCタイプ・Mねじ(ステンレス) FC=27N/mm2
品番ねじ径
(外径)
全長
(mm)
ねじ長
(mm)
最大使用厚
(mm)
穿孔条件(mm)
埋込み深さ
(mm)
最大引抜強度
(kN)
下穴径下穴深さ
SC-645M6451556.435以上305.3
SC-660602020
SC-840M8401558.530以上257.5
SC-850※5020540以上359.6
SC-860602015
SC-870※702525
SC-890※902545
SC-8101003555
SC-1050M105020510.535以上3013.1
SC-1060※6025545以上4015.2
SC-1070702515
SC-1080※802525
SC-1090※903035
SC-1010※1003045
SC-1012※1203065
SC-10151504095
SC-1260M126025812.742以上3514.9
SC-1270※7025852以上4521.4
SC-1280802518
SC-1290※903028
SC-1210※1003038
SC-1212※1205058
SC-1215※1505088
SC-1680M168030817.060以上5032.1
SC-1610※100401870以上6034.0
SC-1612※1204038
SC-1615※1504068
SC-1619※19050108
SC-2013※M20130502521.595以上8054.1
SC-2015※1505045
SC-2019※1905085
SCタイプ・Wねじ(ステンレス) FC=27N/mm2
品番ねじ径
(外径)
全長
(mm)
ねじ長
(mm)
最大使用厚
(mm)
穿孔条件(mm)埋込み深さ
(mm)
最大引抜強度
(kN)
下穴径下穴深さ
SC-3060※W3/86025510.045以上4017.5
SC-4070W1/27025813.552以上4519.6
  • ※ JCAA認証製品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーティアンカー(ステンレス) SCタイプ 芯棒打込み式のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
装置の固定
5
満足度:5.0
小型自動機の固定する時につかいますが、ホームセンターの物に比べると上品で、品質も良いです。 ステンレスなので、食品ライン...もっと読む
0人が参考にしています。
エアコン取付作業
5
満足度:5.0
室外機の置台の固定用に使用します。 ステンレス製ですので、沿岸部でもokです。 10.5mmのコンクリート用ビットで下穴...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーティアンカー(ステンレス) SCタイプ 芯棒打込み式
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC
オールアンカー C/SC
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製
グリップアンカー(GAタイプ)
メーカーユニカサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノフィッシャーサンコーテクノ
通常価格2,869-256 -53 -1,32134,250 -8,036
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜5日目2日目1日目
本体材質ステンレス--ステンレスステンレス-
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位箱・パック-箱・パック箱・パック箱・パック-
表面処理パシベート処理-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング