ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ストローク Ls【区分】(mm)

    ※~150は100超、150以下を表します

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)【区分】(N)

    ※~100は50超、100以下を表します

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドレール ベアリングタイプ

通常単価(税別)
1,872
税込単価
2,059
通常出荷日:3日目

動きもスムーズでフルエクステンションタイプの引き出しレール。【特長】・引き出しがまるまる出てくるフルエ...

詳細を確認

型番:

AP1146C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP1146Cの仕様・寸法情報

スライド方式
3段引
幅 W(mm)
45.7
高さ H(mm)
12.5
ストローク Ls【区分】(mm)
~550
定格荷重(2本使用時)【区分】(N)
~400
耐荷重(kg)
35
トラベル
片トラベル
仕様
脱着可
備考
平(べた)置きの場合、耐荷重は1/4になります
-
-

商品情報

重いものを収納しても勢いで外れることがないスライドレール

スライドレール ベアリングタイプの取り付け見本・寸法図

スライドレール ベアリングタイプの取り付け見本・寸法図

品番品名引き出し長さ標準
規定サイズ
スライド量引き残し
AP-1140Cベアリングタイプ250mm250mm250mm0mm
AP-1141Cベアリングタイプ300mm300mm300mm0mm
AP-1142Cベアリングタイプ350mm350mm350mm0mm
AP-1143Cベアリングタイプ400mm400mm400mm0mm
AP-1144Cベアリングタイプ450mm450mm450mm0mm
AP-1145Cベアリングタイプ500mm500mm500mm0mm
AP-1146Cベアリングタイプ550mm550mm550mm0mm
AP-1147Cベアリングタイプ600mm600mm600mm0mm
AP-1148Cベアリングタイプ650mm650mm650mm0mm
AP-1149Cベアリングタイプ700mm700mm700mm0mm
1140C 引き出し長さが250mmぴったりの場合: 最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも253mm以上)が必要。

1140C
引き出し長さが250mmぴったりの場合:
最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも253mm以上)が必要。

1141C 引き出し長さが300mmぴったりの場合: 最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも303mm以上)必要。

1141C
引き出し長さが300mmぴったりの場合:
最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも303mm以上)必要。

1142C 引き出し長さが350mmぴったりの場合: 最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも353mm以上)必要。

1142C
引き出し長さが350mmぴったりの場合:
最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも353mm以上)必要。

1143C 引き出し長さが400mmぴったりの場合: 最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも403mm以上)必要。

1143C
引き出し長さが400mmぴったりの場合:
最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも403mm以上)必要。

1144C 引き出し長さが450mmぴったりの場合: 最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも453mm以上)必要。

1144C
引き出し長さが450mmぴったりの場合:
最小キャビネット奥行きは、引き出し長さ+3mm以上(ただし最小でも453mm以上)必要。

型番リスト

表示件数
型番
AP1146C

ストローク Ls【区分】

(mm)

定格荷重(2本使用時)【区分】

(N)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
~550
~400
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,872
( 2,059 )
3日目

詳細情報

基本情報

動きもスムーズでフルエクステンションタイプの引き出しレール。
【特長】
・引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプ。
・引き出しが全部出てくるので奥のものが取り出しやすい。
・脱着スイッチにより重いものを収納しても勢いで引き出しが外れることはない。
・ベアリングタイプなので動きもスムーズ。
・本体:スチール/亜鉛メッキ。
【用途】
・収納棚の追加や新規取り付け、今取り付いているものの交換の際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール ベアリングタイプの型番AP1146Cのページです。 型番AP1146Cに関する仕様情報を記載しております。
スライドレール ベアリングタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
プリンター用
4
満足度:4.0
スチールラックにL型金具でレール2本を両サイドに取り付けて 集成材(板厚18mm)を使用してプリンターを引き出す様にしま...もっと読む
4人が参考にしています。
机の引き出し用として使用
5
満足度:5.0
机の引き出しのスライド部分が擦り減って脱落してしまったので、このスライドレールに代えることにしました。レールを支えるブラ...もっと読む
1人が参考にしています。
ツールトレイのスライド
5
満足度:5.0
動きが滑らかでとても気持ちイイです。安価ですし耐久性もあり、便利に使っています。
1人が参考にしています。
PC用スライド棚
5
満足度:5.0
PC用のスライド棚を作るのに使用しました。とても丈夫で、またスライドもなめらかでとても良い商品です。
1人が参考にしています。
引き出しの作成に使用
5
満足度:5.0
左右に引き出せる引き出しを作るため使用しました。そこそこ奥行きのあるスライドレールとなると、前後に動かせるものはなかった...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重は何キロですか。
A
35kgです(650、700mmタイプは28kg)         
平(べた)置きの場合、耐荷重は1/4になります。
Q1パック何本入りですか。取付ビスはありますか。
A
1パック1本入りです。引き出しや取り付けるものに合わせて複数本お買い求めください。取付ビスは別売りです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール ベアリングタイプ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ
スライドレール(完全スライドタイプ)KC-252
スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ
メーカーアイワ金属ミスミミスミミスミタキゲン製造ミスミ
通常価格1,8722,327 -1,220 -3,522 -1,156 -2,212 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
スライド方式3段引3段引2段引3段引3段引3段引
幅 W(mm)45.7272735.335.327
高さ H(mm)12.519.19.5519.119.119.1
トラベル片トラベル-----
仕様脱着可-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング