17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルロック南京錠

販売終了

型番

AP023C

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

プッシュボタン式の南京錠。
【特長】
・4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠。
・4種類のサイズ展開で幅広いシーンに使用可能。
【用途】
・郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
南京錠
本体仕上げ
亜鉛ダイカストクロームメッキ
ツル仕上げ
真鍮製クロームメッキ
長さ(mm)
63.5
幅(mm)
35
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト