17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルロック

販売終了

型番

00613056

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・プッシュボタン式の南京錠。施解錠がカンタン(番号固定タイプ)。

指定中の仕様・寸法情報

種類
文字(数字)合わせ錠
材質(ツル部)
真鍮
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕上(本体)
クロームメッキ
サイズA(ツル部-厚さ)(mm)
5.5
サイズB(ツル部-長さ)(mm)
24.5
サイズC(ツル部-内径)(mm)
25
サイズH(ツル部-内径)(mm)
なし
サイズF(本体-厚さ)(mm)
5.5
サイズE(本体-高さ)(mm)
39
サイズD(本体-幅)(mm)
35(袋入)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト