17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • サイズA(mm)

    ~mm
  • サイズD(mm)

    ~mm
  • サイズE(mm)

    ~mm
  • サイズB(mm)

    ~mm
  • サイズC(mm)

    ~mm
  • サイズh(mm)

    ~mm
  • サイズH(mm)

    ~mm
  • サイズT(mm)

    ~mm
  • 垂直荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

アイボルト(M12・M16・M20・M24)

通常単価(税別)
2,31511,185特別価格
税込単価
2,54712,304特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

重量物吊り上げ用アイボルト。【特長】・ステンレス製でさびにくい。【用途】・穴の部分にフックやロープ等を...

詳細を確認
  • 吊り下げ時は耐荷重を守ってお使いください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

重量物吊り上げに最適なアイボルト

穴の部分にフックやロープ等を引っ掛け吊り上げたり、歩道の柵のチェーン付けなどに使用可能で、ステンレス製でさびにくいのが特長。

製品外観

製品外観

製品寸法図(正面)

製品寸法図(正面)

製品寸法図(側面)

製品寸法図(側面)

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

サイズA

(mm)

サイズD

(mm)

サイズE

(mm)

サイズB

(mm)

サイズC

(mm)

サイズh

(mm)

サイズH

(mm)

サイズT

(mm)

垂直荷重

(kgf)

最小発注数量
12
17
50
25
5
30
10
26
51
9
220
1個
20
24
72
35
6
40
16
35
71
13
630
1個
24
30
90
45
8
50
20
45
90
18
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,315
( 2,547 )
5日目
5,3443,920
( 4,312 )
6日目
11,1857,832
( 8,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

重量物吊り上げ用アイボルト。
【特長】
・ステンレス製でさびにくい。
【用途】
・穴の部分にフックやロープ等を引っ掛け吊り上げたり、歩道の柵のチェーン付けなどに最適。

ご注意

  • 吊り下げ時は耐荷重を守ってお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(M12・M16・M20・M24)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
サビ
4
満足度:4.0
スチ−ルではないので スチ−ルだと さびて見た目が古く 見えるため こちらは良いです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(M12・M16・M20・M24)
アイボルトM6
アイボルト(鍛造製) IBFタイプ
フックアイボルト(ステンレス製)
ステンアイボルト(ステンレス)
ダウンサイジングアイボルト
メーカー杉田エースSUS(エスユーエス)水本機械製作所トラスコ中山八幡ねじSUNCO
通常価格2,315-562 -936 -1,372525 -16,050
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目6日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスSUS304ステンレス(SUS304)ステンレスステンレス
先端形状とがり先平先丸先平先平先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ-全ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング