17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クロメート 内装ビス 化粧箱【30~310個入り】

通常単価(税別)
1,3531,926
税込単価
1,4882,119
通常出荷日:1日目

【特長】長さが32~120mmのハイ&ローねじ山の万能タイプのビスです。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

最小発注数量
3.8
32
1パック

310個入り

3.8
38
1パック

250個入り

4.2
42
1パック

225個入り

4.2
65
1パック

125個入り

4.5
75
1パック

100個入り

4.5
90
1パック

60個入り

4.5
100
1パック

45個入り

4.8
120
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,353
( 1,488 )
1日目
1,662
( 1,828 )
1日目
1,466
( 1,613 )
1日目
1,461
( 1,607 )
1日目
1,926
( 2,119 )
1日目
1,758
( 1,934 )
1日目
1,746
( 1,921 )
1日目
1,746
( 1,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
長さが32~120mmのハイ&ローねじ山の万能タイプのビスです。

商品情報

外形図

クロメート 内装ビス 化粧箱【30~450個入り】 外形図

※25mmは先端カットなし

規格表

クロメート 内装ビス 化粧箱【30~450個入り】 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロメート 内装ビス 化粧箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロメート 内装ビス 化粧箱
化粧ビス
クロメート 4カット内装ビス バリューパック
コンクリットプラグ 化粧箱
クロメート スレンダー赤箱 徳用箱
クロメート スレンダースレッド 小箱
メーカー若井産業SUNCO若井産業若井産業若井産業若井産業
通常価格1,353-11,536 -693 -1,732 -3,310 -6,324 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品木ねじ関連部品プラグ関連部品関連部品
材質スチール真鍮スチールナイロンスチールスチール
表面処理クロメートメッキなしクロメートメッキ生地クロメートメッキクロメートメッキ
表面処理(詳細)クロメートメッキ-クロメートメッキ生地クロメートメッキユニクロメッキ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング