メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス【100個入り】

型番:

HXSQCSTD-305-D5.5-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

HXSQCSTD-305-D5.5-65の仕様・寸法情報

種類
関連部品
ねじの呼び(M)
5.5
長さ
65
材質
[ステンレス] SUS305J1
表面処理
銀・銅・錫メッキ
表面処理(詳細)
ジャーマン・ブラウンメッキ
取付穴形状
[十字穴] 十字穴
販売単位
箱・パック

型番リスト

表示件数
型番
HXSQCSTD-305-D5.5-65

長さ

最小発注数量
65
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,188
( 6,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

100個入りの商品です。
【特長】
・硬質デッキ材にも下穴なしで簡単に打ち込める!

商品情報

規格表

ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス【100個入り】 規格表

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。
※本製品はSUS305J1を使用しておリ、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあリます。

注意・禁止事項

  • 硬質材には下穴が必要です。φ4.5mmの下穴をあけてください。
  • デッキ材の硬さにより、下穴をあけてもねじがねじ切れる場合があります。
     端材等に対して事前に試し打ちをおこない、使用に問題がないことをご確認ください。


使用にあたって

  • 表層材に座ぐりしていただくと、仕上がりがきれいになります。
     頭部径φ9.5~10mmを目安にしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービスの型番HXSQCSTD-305-D5.5-65のページです。 型番HXSQCSTD-305-D5.5-65に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス
ステンレスSUS305J1 堅木コース バリューパック
ステンレスSUS410 板金ビス
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パシペート
ステンレスSUS410 リベットダンバ パシペート
ステンレスSUS410 シンワッシャーリーマ パシペート
メーカー若井産業若井産業若井産業若井産業若井産業若井産業
通常価格6,1882,9533,988 -8,97813,735 -6,944
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品コーススレッドコーススレッドコーススレッド
ねじの呼び(M)5.55.34.2445
材質SUS305J1SUS305J1SUS410SUS410SUS410SUS410
表面処理銀・銅・錫メッキなしなしなしなしなし
表面処理(詳細)ジャーマン・ブラウンメッキなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング