17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 化粧箱【130~190個入り】

通常単価(税別)
2,8652,940
税込単価
3,1523,234
通常出荷日:9日目

【種類】 関連部品 【材質】 SUS410 【表面処理】 なし 【表面処理】(詳細) な...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

ねじタイプ

最小発注数量
3.8
28
全ねじ
1パック

190個入り

3.8
45
半ねじ
1パック

130個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,865
( 3,152 )
9日目
2,940
( 3,234 )
9日目

詳細情報

基本情報

【種類】 関連部品
【材質】 SUS410
【表面処理】 なし
【表面処理】(詳細) なし
【取付穴形状】 十字穴
【販売単位】 箱・パック
【ねじの呼び(M)】 3.8 4.2 4.5 5.3
【長さ】 25 28 32 38 41 45 51 57 65 75 90 120 ねじ
【タイプ】 全ねじ 半ねじ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 化粧箱のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木材を留めるのに使用
4
満足度:4.0
木材を留める必要があり、コーススレッドの存在を知りました。屋外で使用するのでSUS410のこちらを購入したのですが届いて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 化粧箱
ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 小箱
ステンレスSUS410 コーススレッド ラッパ 小箱
コーススレッド フレキ付
コンクリットプラグ 化粧箱
化粧ビス
メーカー若井産業若井産業若井産業ファスリンク若井産業SUNCO
通常価格2,865-7,176 -4,552 -789 -1,732 -11,536 -
通常出荷日9日目1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品コーススレッドプラグ木ねじ
材質SUS410SUS410SUS410スチールナイロン真鍮
表面処理なしなしなしユニクロメッキ生地なし
表面処理(詳細)なしなしなしユニクロメッキ生地-
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なし十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング