17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ユニクロ コーススレッド ラッパ 徳用箱【200~2000個入り】

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

ねじタイプ

最小発注数量
4.2
75
半ねじ
1パック

400個入り

3.8
25
全ねじ
1パック

2000個入り

3.8
28
全ねじ
1パック

1900個入り

4.2
65
全ねじ
1パック

500個入り

4.5
90
全ねじ
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,938
( 3,232 )
1日目
4,303
( 4,733 )
1日目
4,483
( 4,931 )
1日目
3,516
( 3,868 )
1日目
3,796
( 4,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨などの水漏れからねじを守る、丈夫なポリプロピレン製パッケージ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクロ コーススレッド ラッパ 徳用箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロ コーススレッド ラッパ 徳用箱
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ユニクロ コーススレッド ラッパ 小箱
コーススレッド徳用
ユニクロ コーススレッド ラッパ バリューパック
コーススレッド徳用 半ねじ (ラッパ・十字穴)
メーカー若井産業ファスリンク若井産業大里若井産業大里
通常価格2,938-9872,642 -1,611 -1,447 -1,044 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目5日目1日目5日目
種類関連部品コーススレッド関連部品コーススレッド関連部品コーススレッド
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
表面処理(詳細)ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ-ユニクロメッキ-
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング