17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ステンレスSUS410 コーススレッド ラッパ 小箱【80~900個入り】

通常単価(税別)
4,5525,389
税込単価
5,0075,928
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】長さが25~125mmで名時タイプが全ねじと半ねじの2種あるビスです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

ねじタイプ

最小発注数量
3.8
25
全ねじ
1パック

900個入り

3.8
32
全ねじ
1パック

750個入り

3.8
51
半ねじ
1パック

450個入り

3.8
57
半ねじ
1パック

400個入り

4.2
65
半ねじ
1パック

300個入り

4.2
75
半ねじ
1パック

250個入り

4.8
120
半ねじ
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,552
( 5,007 )
1日目
5,389
( 5,928 )
1日目
4,695
( 5,165 )
9日目
4,693
( 5,162 )
1日目
4,677
( 5,145 )
1日目
4,588
( 5,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,667
( 5,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
長さが25~125mmで名時タイプが全ねじと半ねじの2種あるビスです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスSUS410 コーススレッド ラッパ 小箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスSUS410 コーススレッド ラッパ 小箱
ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 小箱
ユニクロ コーススレッド ラッパ 小箱
ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 化粧箱
ステンレス ヒットネイル 小箱
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
メーカー若井産業若井産業若井産業若井産業若井産業ファスリンク
通常価格4,552-7,176 -2,642 -2,865 -176 -987
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目9日目1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品その他コンクリート用ねじコーススレッド
材質SUS410SUS410スチールSUS410ステンレススチール
表面処理なしなしユニクロメッキなしなしユニクロメッキ
表面処理(詳細)なしなしユニクロメッキなしなしユニクロメッキ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なし十字穴
よく一緒に購入される商品

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング