メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダンバALC用 四角穴【150個入り】

通常単価(税別)
4,743
税込単価
5,217
通常出荷日:1日目

150個入りの商品です。【用途】・50mm厚までのALCの鉄骨下地への取り付け。

型番:

HXSQBDS-STC-D5-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

HXSQBDS-STC-D5-60の仕様・寸法情報

種類
コーススレッド
ねじの呼び(M)
5
長さ
60
材質
スチール
表面処理
クロメートメッキ
表面処理(詳細)
クロメートメッキ
取付穴形状
[十字穴] 四角穴
販売単位
箱・パック

型番リスト

表示件数
型番
HXSQBDS-STC-D5-60
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,743
( 5,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

150個入りの商品です。
【用途】
・50mm厚までのALCの鉄骨下地への取り付け。

商品情報

外形図

ダンバALC用 四角穴【1,000個入り】 外形図

規格表

ダンバALC用 四角穴【1,000個入り】 規格表

使用例

ダンバALC用 四角穴【1,000個入り】 使用方法

ねじはALC内部へ5~7mm打ち込んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンバALC用 四角穴の型番HXSQBDS-STC-D5-60のページです。 型番HXSQBDS-STC-D5-60に関する仕様情報を記載しております。
ダンバALC用 四角穴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンバALC用 四角穴
フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付
パーチビストラス十字穴付
コーススレッド モドトラス ヤマヒロ十字穴付
ラスパート タイトフレームビス 木下地用
スプーンねじ
メーカー若井産業ヤマヒロSUNCOSUNCO若井産業SUNCO
通常価格4,7433,3505,1004,6215,3843,943
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類コーススレッド木ねじ木ねじコーススレッド関連部品木ねじ
ねじの呼び(M)55.545.573.8
長さ6070141005538
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理クロメートメッキクロメートメッキクロメートメッキ三価クロメート塗装・コーティング三価クロメート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング