メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 表面処理

  • 表面処理(詳細)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三価ユニクロ ダンバゼロ パッキン付き 頭部着色カラー【500個入り】

通常単価(税別)
5,519
税込単価
6,071
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。・薄鉄板同士接合に最適。・折板の水切面戸に最適。・嵌合式た...

詳細を確認

型番:

CSPZPS-ST3W-D4-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

CSPZPS-ST3W-D4-16の仕様・寸法情報

種類
コーススレッド
ねじの呼び(M)
4
長さ
16
材質
スチール
表面処理
クロメートメッキ
表面処理(詳細)
三価ホワイト
取付穴形状
[十字穴] 十字穴
販売単位
箱・パック

型番リスト

表示件数
型番
CSPZPS-ST3W-D4-16

表面処理

表面処理(詳細)

最小発注数量
クロメートメッキ
三価ホワイト
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,519
( 6,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
・薄鉄板同士接合に最適。
・折板の水切面戸に最適。
・嵌合式たて平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三価ユニクロ ダンバゼロ パッキン付き 頭部着色カラーの型番CSPZPS-ST3W-D4-16のページです。 型番CSPZPS-ST3W-D4-16に関する仕様情報を記載しております。
三価ユニクロ ダンバゼロ パッキン付き 頭部着色カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました