メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレスSUS410 アンダーカットシンワッシャー【300個入り】

通常単価(税別)
19,682
税込単価
21,650
通常出荷日:9日目

【特長】・パッキンがはみ出しにくく、ねじ切れにくい。・パッキンが頭部に収まり、目立ちにくい。

詳細を確認

型番:

CSPBTUCS-410-D5-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

CSPBTUCS-410-D5-35の仕様・寸法情報

種類
コーススレッド
ねじの呼び(M)
5
長さ
35
材質
[ステンレス] SUS410
表面処理
[なし] なし
表面処理(詳細)
[なし] なし
取付穴形状
[十字穴] 十字穴
販売単位
箱・パック

型番リスト

表示件数
型番
CSPBTUCS-410-D5-35

長さ

最小発注数量
35
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,682
( 21,650 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキンがはみ出しにくく、ねじ切れにくい。
・パッキンが頭部に収まり、目立ちにくい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスSUS410 アンダーカットシンワッシャーの型番CSPBTUCS-410-D5-35のページです。 型番CSPBTUCS-410-D5-35に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスSUS410 アンダーカットシンワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスSUS410 アンダーカットシンワッシャー
ステンレスSUS410 板金ビス
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パシペート
ステンレスSUS410 リベットダンバ パシペート
ステンレスSUS410 シンワッシャーリーマ パシペート
ステンレスSUS410 ディスクヘッド
メーカー若井産業若井産業若井産業若井産業若井産業若井産業
通常価格19,6823,988 -8,97813,735 -6,9449,584 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類コーススレッド関連部品コーススレッドコーススレッドコーススレッドコーススレッド
ねじの呼び(M)54.24455
材質SUS410SUS410SUS410SUS410SUS410SUS410
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング