メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス ヒットネイル 38S

通常単価(税別)
64
税込単価
70
通常出荷日:1日目

【特長】・定評のあるヒットネイルシリーズにローコストタイプが新登場・従来の耐久性はそのままに、軽量物取...

詳細を確認

型番:

HNS-SUS-D3.5-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HNS-SUS-D3.5-38の仕様・寸法情報

種類
その他コンクリート用ねじ
長さ
38
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
[なし] なし
表面処理(詳細)
[なし] なし
取付穴形状
[なし] なし
販売単位
箱・パック
ねじの呼び(D)
3.5

型番リスト

表示件数
型番
HNS-SUS-D3.5-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64
( 70 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定評のあるヒットネイルシリーズにローコストタイプが新登場
・従来の耐久性はそのままに、軽量物取付専用の実用強度を得、コストダウンを実現
・下穴不要、ハンマー1本で打つだけの優れた作業性も変わりありません
【用途】
・サドル、水切り、プレートなどの取り付け

商品情報

規格表

ステンレス ヒットネイル 38S 規格表

注意・禁止事項

  • 水切り等の長尺金属製品は夏冬の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下の原因となる場合があります。伸縮差を考慮した大きめの下穴をあけてご使用ください。
  • ALCが濡れている場合は使用しないでください。
  • 厚さ50mm以上のALCにご使用ください。

使用にあたって

  • 網板や木材(被締結材)に下穴をあけずに直接打つことはできません。
  • 施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ヒットネイル 38Sの型番HNS-SUS-D3.5-38のページです。 型番HNS-SUS-D3.5-38に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ヒットネイル 38Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ヒットネイル 38S
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パシペート
ステンレスSUS410 シンワッシャーリーマ パシペート
ステンレスSUS410 シーリング リベットダンバ パシペート
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パッキン付き パシペート
ステンレスSUS305J1 堅木コース バリューパック
メーカー若井産業若井産業若井産業若井産業若井産業若井産業
通常価格648,9786,94423,55512,0802,953
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他コンクリート用ねじコーススレッドコーススレッドコーススレッドコーススレッド関連部品
長さ381445191690
材質ステンレスSUS410SUS410SUS410SUS410SUS305J1
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング